JAJA690G august 2022 – may 2023 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC4422 , DLPC6401 , DLPC6540
光学モジュールの選択肢は多数存在します。どのような光学モジュールを選ぶべきかをきちんと知ることが重要です。『テキサス・インスツルメンツの DLP®Pico™ システム設計: 光学モジュールの仕様』を理解し、光学モジュールの仕様と、その他の関連するシステム設計上の考慮事項を理解することができます 要求を満たす光学モジュールの仕様を決めた後、光学モジュール・メーカー候補と共有するためにその仕様を文書化する必要があります。以下の例で使用されている用語はすべて、アプリケーション・ノートで詳細に説明されています。
仕様 | 優先順位 | 目標値 | 限度 (最小値 / 最大値) | 例 |
---|---|---|---|---|
概要 | アプリケーションの概要と光モジュールの必須の仕様 / 機能を説明します。 | |||
輝度 (ルーメン) | > 30 ルーメン | |||
解像度 (x × y ピクセル) | 854 × 480 | |||
サイズ (x-y-z 寸法 (mm)) – 優先度が高い寸法がある場合は注記します | 25mm × 25mm × 6mm (厚さを最小化) |
|||
消費電力 (W) | < 1.5W | |||
投射比 | 1.0~1.5 | |||
オフセット (通常は 0% または 100~120%) | 100% | |||
任意の仕様 | ||||
輝度の均一性 | > 70% | |||
コントラスト比 (フル・オン、フル・オフ) | > 500:1 | |||
コントラスト比 (格子パターン) | > 200:1 | |||
光学ズーム (要 / 不要を注記) | 必須ではない | |||
長焦点深度 (要 / 不要を注記) | 必須ではない | |||
フォーカス方法 (手動、電動、オートフォーカスなど) | 電動 |