JAJA690G august 2022 – may 2023 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC4422 , DLPC6401 , DLPC6540
各チップセットに関連するすべての資料を見つける最善の方法は、関心のある DMD、コントローラ、PMIC の製品ページを参照することです。これらのページでは、表 10-1 に示すような情報を見つけることができます。
部品 | 資料 |
---|---|
DMD | データシート 製品詳細
|
ディスプレイ・コントローラ | データシート ソフトウェア・プログラマー向けガイド 画像のキャリブレーション PCB 設計要件 IntelliBright アルゴリズム チップセット評価基板 (EVM) の情報 リアルタイム色管理のリファレンス・デザイン IBIS モデル ファームウェア・セレクタ |
PMIC | データシート PCB 設計要件 |
関連資料 | 説明 |
---|---|
DLP Pico ディスプレイ入門の Web サイト | DLP Pico ディスプレイ・アプリケーションの学習、選択、評価、開発をサポートするクイック入門コンテンツ |
製品を選択するための資料 | |
製品を選択するためのビデオ | 複数のパラメータに基づいて適切な DLP ディスプレイ・チップセットを選択する方法を説明したトレーニング |
『テキサス・インスツルメンツ DLP® Display & Projection チップセット・セレクション・ガイド』 | 量産中の、利用可能なすべての DLP ディスプレイ・チップセットが含まれます。 |
輝度のトレードオフ『DLP システム設計: 輝度の要件とトレードオフ』およびビデオ | アプリケーションに適した輝度レベル (ルーメン) を選択する方法についての指針を示します。 |
光学モジュールを選択するための資料 | |
一般的な投影レンズの仕様に関するビデオ | プロジェクション・システムの動作原理を説明するビデオであり、光学エンジンの仕様規定方法に関する指針を提供するアプリケーション・ノートでもあります。 |
OMM 検索ツール | 世界中で入手できる量産対応の光学モジュールをまとめて検索できます。 |
設計リソース | |
DLP 製品の E2E フォーラム | すでに解決済みの技術的な質問を参照するだけでなく、テキサス・インスツルメンツのエキスパートに質問するためのフォーラム |
『DLP® 標準 TRP デジタル・マイクロミラー・デバイスの PCB 設計要件』および『テキサス・インスツルメンツ DLP Pico TRP デジタル・マイクロミラー・デバイスの PCB 設計要件』 TRP チップセット (myTI へのログインが必要) | ディスプレイ・コントローラを DMD とインターフェイスで接続するための電子装置のレイアウト方法に関する電気的な推奨事項 |