JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
抵抗 RCOMP とコンデンサ CCOMP により、補償ネットワークの低周波数ゼロが設定されます。目的のセトリング・タイム定数を得るため、低周波数ゼロを位相ブーストとして配置します。この場合、クロスオーバー周波数 (fCROSS) と電源の低周波数極 (ωP_LF) の幾何平均にゼロを直接配置するのが適切です。Equation23 で、CCOMP の値を計算できます。
CCOMP には 10nF を選択します。