JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
CHF コンデンサは、補償ネットワークの高周波の極を設定します。高周波の極は、スイッチング周波数に起因する高周波ノイズを減衰するために役立ち、十分なゲイン・マージンを確保します。極の周波数は RHP ゼロ (ωZ_RHP) に設定することをお勧めします。これは通常、ESR ゼロより小さい、または RHP ゼロとスイッチング周波数の半分との間です。この設計例では、高周波の極を RHP ゼロに配置します。CHF の値を計算するため、Equation24 を使用します。
CHF には 100pF を選択します。