JAJA723A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
STM32G0x と MSPM0 はどちらも内部基準電圧を備えており、内部ペリフェラルに基準電圧を供給したり、外部ペリフェラルに出力したりするために使用できます。
機能 | STM32G0 | MSPM0G | MSPM0L |
---|---|---|---|
内部基準電圧 (V) | 2.048、2.5 | 1.4、2.5 | 1.4、2.5 |
外部基準電圧 (V) | VDD < 2 の場合、VREF = VDD | 外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD | 外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD |
VDD ≥ 2 のとき、2 ≤ VREF ≤ VDD | |||
内部基準電圧の出力 | あり | あり | あり |
ADC への内部接続 | あり | あり | あり |
DAC への内部接続 | あり | あり | なし |
COMP への内部接続 | なし | あり | なし |
OPA への内部接続 | 該当なし | あり | なし |
STM32G0x VREFBUF ビット | MSPM0 同等品 |
---|---|
VREFBUF Bit3 (VRR) | CTL1 Bit0 (READY) |
VREFBUF Bit2 (VRS) | CTL0 Bit7 (BUFCONFIG) |
VREFBUF Bit1 (HIZ) | 該当なし |
VREFBUF Bit0 (ENVR) | CTL0 Bit0 (ENABLE) |
サンプル / ホールド・モードの場合:CTL0 Bit8 (SHMODE) |
MSPM0 VREF の場合、パワー・ビット、PWREN Bit0 (ENABLE) をイネーブルにする必要があります。
VREF を使用したサンプル・コードについては、『MSPM0 SDK サンプル・ガイド』を参照してください。