JAJA723A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
STM32G0 と MSPM0 はどちらもウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマを備えています。ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ (WWDT) は、指定された時間内にアプリケーションがチェックインに失敗した場合、システム・リセットを開始します。
キー | STM32G0 | MSPM0 |
---|---|---|
名称 | 独立したウォッチドッグ・タイマ、ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ | ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ |
省略名 (同じ順序) | IWDG、WWDG | WWDT |
機能 | STM32G0 | MSPM0G | MSPM0L |
---|---|---|---|
ウィンドウ・モード | あり | あり | あり |
インターバル・タイマ・モード | あり | あり | あり |
LFCLK ソース | あり | あり | あり |
割り込み | あり | あり | あり |
カウンタの分解能 | 7 ビット | 25 ビット | 25 ビット |
クロック・デバイダ | WWDG なし、IWDG あり | あり | あり |
WWDT サンプル・コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル・ガイド』を参照してください。