JAJA738 November 2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
発振器にとって振動と衝撃は、位相ノイズとジッタの増加、周波数シフトおよびスパイク、さらには共振器とそのパッケージに対する物理的損傷のよくある原因です。水晶振動子と比較して LMK6C/D/P/H は、その数桁小さい質量と高い周波数により、振動や衝撃に対する耐性が高くなります。質量が小さいため、加速度によってデバイスに加わる力が非常に小さいためです。LMK6C/D/P/H BAW 発振器は MIL_STD_883F 方法 2002 の条件 A (振動) と MIL_STD_883F 方法 2007 の条件 B (衝撃) の両方に適合しており、振動および衝撃イベントの後も性能 (ジッタ、安定性、その他の各種デバイス性能) は低下しません。
軍用規格試験に加えて、LMK6C/D/P/H BAW 発振器は各種条件の応力下でテストされます。応力下での衝撃によって観測される BAW 発振器の周波数シフトは、最小限であるだけでなく、イベント後に以前のレベルに回復します。
振動に関しては、BAW 発振器が示す、振動による周波数偏差は最小限 (約 1ppb/g) です。これは、水晶発振器ソリューションに対して 1 桁近く良い値です。
LMK6C/D/P/H BAW 発振器は、10 年間の経時変動を含め、すべて込みで ±25ppm の周波数安定性を保証しています。図 5-7 と図 5-8 に、LMK6P/D/H 差動および LMK6C シングルエンド BAW 発振器の経時変動の傾向を示します。