JAJSC12D October 2013 – April 2018 TPS7B67-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7B6701-Q1、TPS7B6733-Q1、およびTPS7B6750-Q1デバイス(TPS7B67xx-Q1)は、最大40VのVINで動作するよう設計された、低ドロップアウトのリニア・レギュレータです。軽負荷時には静止電流がわずか15µAであるため、車載バッテリの持続時間を大幅に延長可能で、最大450mAの負荷を駆動できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
---|---|---|
TPS7B6701-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
TPS7B6733-Q1 | ||
TPS7B6750-Q1 |