JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
プログラム時間(1) | 128 データ ビット + 16 ECC ビット | 40 | 300 | μs | ||
8KW セクタ | 100 | 200 | ms | |||
32KW セクタ | 400 | 800 | ms | |||
消去時間(2) (25 サイクル未満) | 8KW または 32KW セクタ | 30 | 55 | ms | ||
消去時間(2) (1000 サイクル未満) | 8KW または 32KW セクタ | 40 | 350 | |||
消去時間(2) (2000 サイクル) | 8KW または 32KW セクタ | 50 | 600 | ms | ||
消去時間(2) ( 20k サイクル) | 8KW または 32KW セクタ | 110 | 4000 | |||
Nwec | セクタごとの書き込み / 消去サイクル | 20000 | サイクル | |||
Nwec | 書き込み / 消去サイクル (フラッシュ全体、すべてのセクタを結合)(3) | 100000 | サイクル | |||
tretention | データ保持期間 (TJ = 85°C) | 20 | 年 |
メイン アレイのフラッシュ プログラミングは、64 ビットのアドレス境界に合わせて整列させる必要があり、それぞれの 64 ビット ワードは、書き込み / 消去サイクルごとに 1 回のみプログラムされます。詳細については、『TMS320F2807x リアルタイム MCU シリコン エラッタ』 に掲載されている「フラッシュ:最小プログラミング ワード サイズ」のアドバイザリを参照してください。