JAJSEZ7K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
セクション 6.9.3.2.1.1 に、入力クロックの周波数要件を示します。「水晶振動子の等価直列抵抗 (ESR) の要件」表に、水晶振動子の等価直列抵抗の要件を示します。セクション 6.9.3.2.1.2 に、外部クロック ソース使用時の X1 入力レベルの特性を示します。セクション 6.9.3.2.1.4 および セクション 6.9.3.2.1.5 に、入力クロックのタイミング要件を示します。セクション 6.9.3.2.1.6 に、メイン PLL および USB PLL の PLL ロック時間を示します。