JAJSG41A Septmeber 2018 – June 2019 HD3SS3212-Q1
PRODUCTION DATA.
HD3SS3212-Q1は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ・スイッチです。USB 3.2 Gen 1およびGen 2データレートをサポートするUSB Type-C™アプリケーションに適しています。SEL制御ピンにより、ポートBまたはポートCとポートAとの間の差動チャネルでスイッチングを行います。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
HD3SS3212-Q1 | VQFN (20) | 2.50mm×4.50mm×
0.5mmピッチ |