JAJSLP5B may 2022 – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053
PRODUCTION DATA
ピン | 種類(1) | 説明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
S4 | 1 | I/O | ソース・ピン 4。信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S6 | 2 | I/O | ソース・ピン 6。信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
D | 3 | I/O | ドレイン・ピン (共通)。信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S7 | 4 | I/O | ソース・ピン 7。信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S5 | 5 | I/O | ソース・ピン 5。信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
EN | 6 | I | アクティブ "Low" ロジックのイネーブル信号。このピンが "High" 状態のとき、すべてのスイッチがオフになる。表 9-1 に、このピンを "Low" 状態にしたときに、A[2:0] のアドレス入力によって、どのスイッチをオンに指定できるかを示す。 |
VSS | 7 | P | 負電源。このピンは最も負の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF~10μF の範囲のデカップリング・コンデンサを接続する。 |
GND | 8 | P | グランド (0V) リファレンス |
A2 | 9 | I | アドレス・ライン 2。表 9-1 に、A2 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
A1 | 10 | I | アドレス・ライン 1。表 9-1 に、A1 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
A0 | 11 | I | アドレス・ライン 0。表 9-1 に、A0 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
S3 | 12 | I/O | ソース・ピン 3。信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S0 | 13 | I/O | ソース・ピン 0。信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S1 | 14 | I/O | ソース・ピン 1。信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
S2 | 15 | I/O | ソース・ピン 2。信号パスは、入力または出力の両方に使用可能。 |
VDD | 16 | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μF の範囲のデカップリング・コンデンサを接続する。 |
放熱パッド | — | 放熱パッドは内部に対し接続されていない。このパッドはフローティングのままにするか、GND に接続することを推奨する。 |
ピン | 種類(1) | 説明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
S0B | 1 | I/O | マルチプレクサ B のソース・ピン 0。入力または出力として使用が可能。 |
S2B | 2 | I/O | マルチプレクサ B のソース・ピン 2。入力または出力として使用が可能。 |
DB | 3 | I/O | マルチプレクサ B のドレイン・ピン (共通)。入力または出力として使用が可能。 |
S3B | 4 | I/O | マルチプレクサ B のソース・ピン 3。入力または出力として使用が可能。 |
S1B | 5 | I/O | マルチプレクサ B のソース・ピン 1。入力または出力として使用が可能。 |
EN | 6 | I | アクティブ "Low" ロジックのイネーブル信号。このピンが "High" 状態のとき、すべてのスイッチがオフになる。このピンを "Low" 状態にすると、A[1:0] のアドレス入力によって、どのスイッチをオンにするか指定できる。 |
VSS | 7 | P | 負電源。このピンは最も負の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF~10μF の範囲のデカップリング・コンデンサを接続する。 |
GND | 8 | P | グランド (0V) リファレンス |
A1 | 9 | I | アドレス・ライン 1。表 9-2 に、A1 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
A0 | 10 | I | アドレス・ライン 0。表 9-2 に、A0 がスイッチ構成を制御する方法を説明する。 |
S3A | 11 | I/O | マルチプレクサ A のソース・ピン 3。入力または出力として使用が可能。 |
S0A | 12 | I/O | マルチプレクサ A のソース・ピン 0。入力または出力として使用が可能。 |
DA | 13 | I/O | マルチプレクサ A のドレイン・ピン (共通)。入力または出力として使用が可能。 |
S1A | 14 | I/O | マルチプレクサ A のソース・ピン 1。入力または出力として使用が可能。 |
S2A | 15 | I/O | マルチプレクサ A のソース・ピン 2。入力または出力として使用が可能。 |
VDD | 16 | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μF の範囲のデカップリング・コンデンサを接続する。 |
放熱パッド | — | 放熱パッドは内部に対し接続されていない。このパッドはフローティングのままにするか、GND に接続することを推奨する。 |
ピン | 種類(1) | 説明(2) | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
S2B | 1 | I/O | スイッチ 2 のソース・ピン B。入力または出力として使用が可能。 |
S2A | 2 | I/O | スイッチ 2 のソース・ピン A。入力または出力として使用が可能。 |
S3B | 3 | I/O | スイッチ 3 のソース・ピン B。入力または出力として使用が可能。 |
D3 | 4 | I/O | スイッチ 3 のドレイン・ピン (共通)。入力または出力として使用が可能。 |
S3A | 5 | I/O | スイッチ 3 のソース・ピン A。入力または出力として使用が可能。 |
EN | 6 | I | アクティブ "Low" ロジックのイネーブル信号。このピンが "High" 状態のとき、すべてのスイッチがオフになる。このピンを "Low" 状態にすると、SEL[x] ロジック制御入力によって、どのスイッチをオンにするか指定できる。 |
VSS | 7 | P | 負電源。このピンは最も負の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VSS と GND の間に 0.1μF~10μF の範囲のデカップリング・コンデンサを接続する。 |
GND | 8 | P | グランド (0V) リファレンス |
SEL3 | 9 | I | ロジック制御のセレクト・ピン 3。表 9-3 に、制御スイッチ 3 の設定を示す。 |
SEL2 | 10 | I | ロジック制御のセレクト・ピン 2。表 9-3 に、制御スイッチ 2 の設定を示す。 |
SEL1 | 11 | I | ロジック制御のセレクト・ピン 1。表 9-3 に、制御スイッチ 1 の設定を示す。 |
S1A | 12 | I/O | スイッチ 1 のソース・ピン A。入力または出力として使用が可能。 |
S1B | 13 | I/O | スイッチ 1 のソース・ピン B。入力または出力として使用が可能。 |
D1 | 14 | I/O | スイッチ 1 のドレイン・ピン (共通)。入力または出力として使用が可能。 |
D2 | 15 | I/O | スイッチ 2 のドレイン・ピン (共通)。入力または出力として使用が可能。 |
VDD | 16 | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μF の範囲のデカップリング・コンデンサを接続する。 |
放熱パッド | — | 放熱パッドは内部に対し接続されていない。このパッドはフローティングのままにするか、GND に接続することを推奨する。 |