JAJSLP5B may   2022  – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン配置および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 熱に関する情報:TMUX405x
    4. 7.4 推奨動作条件
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 AC パフォーマンス特性
    7. 7.7 タイミング特性
    8. 7.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 8.1  オン抵抗
    2. 8.2  オフ・リーク電流
    3. 8.3  オン・リーク電流
    4. 8.4  遷移時間
    5. 8.5  ブレイク・ビフォー・メイク
    6. 8.6  tON(EN) および tOFF(EN)
    7. 8.7  伝搬遅延
    8. 8.8  電荷注入
    9. 8.9  オフ絶縁
    10. 8.10 クロストーク
    11. 8.11 帯域幅
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 双方向動作
      2. 9.3.2 レール・ツー・レール動作
      3. 9.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 9.3.4 デバイスの機能モード
      5. 9.3.5 真理値表
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
    3. 10.3 設計要件
    4. 10.4 詳細な設計手順
    5. 10.5 アプリケーション曲線
    6. 10.6 電源に関する推奨事項
    7. 10.7 レイアウト
      1. 10.7.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.7.2 レイアウト例
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内、
代表値 TA = 25℃ (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VDD VSS TA 最小値 標準値 最大値 単位
電源
電源電流
IDD
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD
EN = 0V
5V 0V -55℃ 60 µA
25℃ 17 60
85℃ 80
125℃ 80
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD
EN = 0V
10V 0V -55℃ 60
25℃ 18 60
85℃ 80
125℃ 80
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD
EN = 0V
24V 0V -55℃ 60
25℃ 21 60
85℃ 80
125℃ 80
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD
EN = 0V
5V -5V -55℃ 60
25℃ 18 60
85℃ 80
125℃ 80
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD
EN = 0V
12V -12V -55℃ 60
25℃ 20 60
85℃ 80
125℃ 80
負電源電流
ISS
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD
EN = 0V
5V -5V -55℃ 20 µA
25℃ 6 20
85℃ 25
125℃ 25
アドレス入力 = 0V、5V、または VDD
EN = 0V
12V -12V -55℃ 22
25℃ 7 22
85℃ 26
125℃ 26
ディスエーブル時 IDD EN = 5V または VDD すべて 25℃ 8 µA
-55℃~125℃ 20
アナログ・スイッチ
RON
ソース・ドレイン間オン抵抗
VS = VSS~VDD
ID = -1mA
5V 0V -55℃ 800 Ω
25℃ 75 1050
85℃ 1200
125℃ 1300
VS = VSS~VDD
ID = -1mA
10V 0V -55℃ 310
25℃ 60 400
85℃ 520
125℃ 550
VS = VSS~VDD
ID = -1mA
24V 0V -55℃ 200
25℃ 60 240
85℃ 300
125℃ 300
VS = VSS~VDD
ID = -1mA
5V -5V -55℃ 310
25℃ 60 400
85℃ 520
125℃ 550
VS = VSS~VDD
ID = -1mA
12V -12V -55℃ 200
25℃ 60 240
85℃ 300
125℃ 300
ΔRON VS = VSS~VDD
ID = -1mA
すべて 25℃ 2 Ω
RON FLAT VS = VSS~VDD
ID = -1mA
すべて 25℃ 60 Ω
-55℃~85℃ 150
-55℃~125℃ 150
IS(OFF)
ID(OFF)
スイッチ状態はオフ
VS = VSS / VDD
VD = VDD / VSS
24V 0V 25℃ ±0.3 ±100 nA
-55℃~85℃ ±800
-55℃~125℃ ±1000
ION スイッチ状態はオン
VS = VD = VSS または VDD
24V 0V 25℃ ±0.3 ±100 nA
-55℃~85℃ ±800
-55℃~125℃ ±1000
ロジック入力 (アドレス・ピン、イネーブル・ピン)
VIH 入力 High 電圧 すべて -55℃~125℃ 1.35 VDD V
VIL 入力 Low 電圧 すべて -55℃~125℃ 0 0.8 V
IIH
IIL
ロジック入力電流
VLOGIC = 0V、5V、または VDD すべて 25℃ ±0.6 µA
-55℃~125℃ -1 1
CIN すべて 25℃ 2 pF