JAJSRR5H June 2004 – March 2024 SN74AVC4T245
PRODUCTION DATA
この 4 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB には、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。
SN74AVC4T245 は、VCCA/VCCB を 1.4V〜3.6V に設定した場合の動作用に最適化されています。最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。
SN74AVC4T245 デバイスは、2 つのデータ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネ ーブル (OE) 入力のロジック レベルに応じて、 B ポート出力もしくは A ポート出力のいずれかがアクティブになるか、または、両方の出力ポートが高インピーダンス モードになります。本デバイスは、B ポート出力がアクティブになった場合、A バスから B バスへデータを転送し、A ポート出力がアクティブになった場合、B バスから A バスへデータを転送します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、これらのポートには論理 High または Low レベルを印加して、ICC と ICCZ が過剰に流れないようにする必要があります。
SN74AVC4T245 デバイスは、制御ピン (1DIR、2DIR、1 OE、2 OE) が VCCA から電源を供給されるように設計されています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。
VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になるよう設計されています。
電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗を介して VCC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
SN74AVC4T245 | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm |
DGV (TVSOP、16) | 3.6mm × 6.4mm | |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | |
RGY (WQFN、16) | 4mm × 3.5mm | |
RSV (UQFN、16) | 2.6mm × 1.8mm | |
BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | |
DYY (SOT、16) | 4.2mm × 2mm |