JAJT263 january 2023 UCD3138
PFC 用のこの新しいピーク電流モード制御方式には、従来の平均電流モード制御方式と比較して多くの利点があります。PFC コントローラを AC/DC 電源の 2 次側に配置して、DC/DC コントローラとコンボ・コントローラを作成すると、コストを削減できます。電流シャット抵抗をなくすことで、電力損失がなくなり効率が向上します。電流トランス使用時に、PWM デューティが小さいことによるフィードバック信号のエラーをなくすことで、THD を改善します。最後に、この制御方式は、C2000 マイコンや UCD3138 などの既存のデジタル電源コントローラで簡単に実装できます。