JAJU825C december 2022 – june 2023
このリファレンス・デザインは、電気ブリッジ DC 絶縁監視 (DC-IM) 方式を採用しており、対称型と非対称型の高精度絶縁リーケージ検出メカニズムに加えて、絶縁抵抗検出メカニズムも実現します。
このリファレンス・デザインでは、ホット側に絶縁型電源を追加しなくても絶縁測定が可能な新世代の絶縁型アンプおよびスイッチを採用しています。そのため、コールド側から設計全体に電力を供給できます。この絶縁監視診断機能は、既存の電力変換または充電プロトコル・マイクロコントローラ (MCU) に追加することができます。