JAJU825C december 2022 – june 2023
REF20XX は、デュアル出力の VREF および VBIAS (VREF/2) バンドギャップ電圧リファレンスのファミリです。図 2-5 では、基本的なバンドギャップ・トポロジと、VREF および VBIAS 出力の生成に使用される 2 つのバッファのブロック図を示します。トランジスタ Q1 と Q2 は、Q1 の電流密度が Q2 の電流密度よりも大きくなるようにバイアスされています。2 つベース・エミッタ電圧の差 (VBE1 – VBE2) は、正の温度係数を持ち、抵抗 R5 の両端に印加されます。この電圧が増幅され、負の温度係数を持つ Q2 のベース・エミッタ電圧に加算されます。その結果、バンドギャップ出力電圧は温度にほとんど依存しません。2 つの独立したバッファを使用して、バンドギャップ電圧から VREF および VBIAS を生成します。抵抗 R1、R2、R3、R4 のサイズは、VBIAS = VREF/2 になるように調整されます。
集積回路 e-Trim™ は、VREF および VBIAS の初期精度および温度係数に対するパッケージ・レベルのトリム手法で、プラスチック成形プロセス後の製造の最終段階で実装されます。この手法により、トランジスタのばらつきの影響や、パッケージの形成時に発生する誤差を最小限に抑えることができます。REF20xx には e-Trim が実装されており、温度ドリフトを最小限に抑え、VREF と VBIAS 出力の両方の初期精度を最大限に発揮します。