JAJU838
August 2021
MCF8316A
商標
1
注意および警告
2
はじめに
3
クイック・スタート・ガイド
4
ハードウェアとソフトウェアの概要
4.1
ハードウェア接続の概要 – MCF8316AEVM
4.2
接続の詳細
4.3
MSP430FR2355 マイクロコントローラおよびユーザー・インターフェイス
4.4
LED ライト
4.5
ユーザーが構成可能な設定
5
ハードウェア設定
6
MCF8316A GUI アプリケーション
6.1
GUI の実行
6.2
オフライン・インストーラ
7
MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア
7.1
Code Composer Studio のダウンロードおよび MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア・コードのインポート
7.2
eZ-FET を使用した MSP430FR2355 のプログラム
8
回路図
8.1
主電源およびπ型フィルタ
8.2
コネクタおよびインターフェイス
8.3
USB から UART への変換
8.4
MCU のプログラミングおよびデバッグ
8.5
MSP430FR2355 MCU
8.6
MCF8316A 3 相センサレス FOC 統合ドライバ
8.7
降圧レギュレータ
8.8
ステータス LED
8.9
スイッチおよびスピード入力
9
改訂履歴
1
注意および警告
評価基板に表示されている注意事項および警告に従ってください。
高温注意:
高温表面に注意!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください。操作時には適切な予防措置を講じてください。