JAJU838 August   2021 MCF8316A

 

  1.   商標
  2. 1注意および警告
  3. 2はじめに
  4. 3クイック・スタート・ガイド
  5. 4ハードウェアとソフトウェアの概要
    1. 4.1 ハードウェア接続の概要 – MCF8316AEVM
    2. 4.2 接続の詳細
    3. 4.3 MSP430FR2355 マイクロコントローラおよびユーザー・インターフェイス
    4. 4.4 LED ライト
    5. 4.5 ユーザーが構成可能な設定
  6. 5ハードウェア設定
  7. 6MCF8316A GUI アプリケーション
    1. 6.1 GUI の実行
    2. 6.2 オフライン・インストーラ
  8. 7MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア
    1. 7.1 Code Composer Studio のダウンロードおよび MSP430FR2355 インターフェイス・ファームウェア・コードのインポート
    2. 7.2 eZ-FET を使用した MSP430FR2355 のプログラム
  9. 8回路図
    1. 8.1 主電源およびπ型フィルタ
    2. 8.2 コネクタおよびインターフェイス
    3. 8.3 USB から UART への変換
    4. 8.4 MCU のプログラミングおよびデバッグ
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCF8316A 3 相センサレス FOC 統合ドライバ
    7. 8.7 降圧レギュレータ
    8. 8.8 ステータス LED
    9. 8.9 スイッチおよびスピード入力
  10. 9改訂履歴

ユーザーが構成可能な設定

MCF8316AEVM には、評価ボード全体にわたってユーザーが選択できる各種のジャンパ、スイッチ、抵抗が用意されており、設定の構成が可能になっています。表 4-2 に、これらの構成可能なすべての設定をまとめます。

表 4-2 MCF8316AEVM のユーザー選択設定の説明 (デフォルトは太字)
記号設定の名称概要基板面位置機能
L1/L2/R9降圧レギュレータ・モードユーザーが降圧レギュレータのスイッチング部品を選択して、L1、L2、R9 のいずれかを実装L1 = 47μH インダクタインダクタ・モード
L2 = 22μHインダクタ・モード
R1 = 22Ω抵抗モード
J53V3_SELMCU 電源用の 3.3V を選択J5 = 3V3EXT外部
J5 = 3V3COMFTDI から (30mA)
J35V_SELFTDI 電源用の 5V を選択J3 = 5V_EXT外部
J3 = 5V_USBUSB 電源から (500mA)
J1SPEED_SELSPEED 入力ソースを選択J1 = EXT外部 EXT_SPEED テスト・ポイント
J1 = POTポテンショメータ R4 から
J1 取り外しフローティング
J6MSP から MCx へのシャント・ジャンパ・ブリッジジャンパを挿入すると、 MCU およびユーザー・スイッチからの信号を MCx8316A に接続DRVOFF_SWDRVOFF
DIR_SWDIR
BRAKE_SWBRAKE
SPEED_INSPEED
MSP_SOMI/SCL

MCx_SCL

MSP_SIMO/SDAMCX_SDA

MSP_CLK

NC

MSP_STE

NC

MSP_A3

DACOUT2/SOX

MSP_A2

MCX_DACOUT2/X2

MSP_A1

MCX_DACOUT1/X1

MSP_ALARM

ALARM

MSP_nFAULT

nFAULT

MSP_FGOUT

FGOUT

NC

VBK

AGND

AGND

S1

BRAKEすべてのローサイド MOSFET をオンブレーキ作動
ブレーキ作動停止
S2DIRモーターの方向制御ABC

ACB
S3DRVOFFゲート・ドライバ無効化MCF8316A 有効
MCF8316A 無効