JAJU892A May   2023  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 MSPM0G1507
      2. 2.3.2 UCC28881
      3. 2.3.3 UCC27712
      4. 2.3.4 TLV9064
      5. 2.3.5 TPS54202
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1  高電圧降圧補助電源
    2. 3.2  DC バス電圧センシング
    3. 3.3  モーター ドライブ段
    4. 3.4  バイパス コンデンサ
    5. 3.5  2 個または 3 個のシャント抵抗を使用した相電流センシング
    6. 3.6  単一のシャント抵抗を使用した相電流センシング
    7. 3.7  センサ付きモーター制御用のホール効果センサまたは QEI インターフェイス
    8. 3.8  ソフトウェア デバッグ用 DAC
    9. 3.9  過電流保護
    10. 3.10 過熱保護
    11. 3.11 絶縁型 UART ポート
    12. 3.12 インバータのピーク電力能力
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 ハードウェア ボードの概要
      2. 4.1.2 ボードの検証用のテスト機器
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 補助電源のテスト
      2. 4.4.2 電流開ループ テスト
      3. 4.4.3 過電流保護のテスト
      4. 4.4.4 モーターの起動シーケンス
      5. 4.4.5 負荷テスト
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

テスト設定

図 4-2 は、ボード上のブロックとコネクタの位置を示しています。テストを構成するには、次の手順を実行します。

  1. シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) エミュレータをコネクタ J8 に接続し、MSPM01507 のデバッグまたはプログラムを行います。ホスト PC を TIDA-010250 ボードから絶縁します。
  2. モーター ケーブルを端子 J4、J5、J6 に接続します。
  3. DC バス電源、AC 電源、または AC 主電源を J1、J2、J3 に接続して、電源をインバータに印加します。
    • DC 電源の最大出力は 380VDC です。
    • AC 電源の最大出力は 265VAC、50/60Hz です。
    • AC 主電源は 220VAC、50/60Hz です。