JAJU892A May 2023 – April 2024
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | 165 | 230 | 265 | VAC | |
入力周波数 | 47 | 50 | 63 | Hz | |
PWM スイッチング周波数 (ƒSW) | 8 | kHz | |||
定格電力出力 (POUT) | 1 | kW | |||
出力電流 (IRMS) | 3 | A | |||
インバータの効率 | 97 | % | |||
モーターの電気周波数 | 30 | 100 | 200 | Hz | |
フォルト保護 | 過電流、過電圧、過熱、低電圧 | ||||
駆動制御方法 | ホール効果または QEI を使用するセンサ付きモーター制御と、1、2、または 3 個のシャント抵抗を使用するセンサレス モーター制御 | ||||
動作時周囲温度 | オープン フレーム | -10 | 25 | 55 | ℃ |
内蔵補助電源 | VINAC = 最小値~最大値 | 15V ±10%、200mA | |||
ボード サイズ | 140mm × 140mm × 40mm |
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインをラボ環境のみで使用するものとし、一般消費者向けの完成品とはみなしておりません。
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインを高電圧電気機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに関連するリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび技術者のみが使用するものとしています。
高電圧!基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。基板は、不適切に取り扱ったり適用したりした場合に感電、火災、負傷の原因となる電圧および電流で動作します。負傷や物品の破損を避けるために、必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。
表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください!基板の電源がオンのとき、一部の部品は > 55℃ の高温に達することがあります。動作中は常に、また動作直後も高温の状態が続く可能性があるため、基板に触れてはいけません。
電源を入れたままその場を離れないでください。