JAJU931 March 2024
このリファレンス デザインは、宇宙アプリケーション向けに設計された 4T5R トランシーバです。この設計の中心にあるのは、統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE7950-SP です。この設計には、すべてが -SEP (宇宙用強化プラスチック) または -SP (プラスチック) でできたアクティブ デバイスが含まれています。受動部品は、該当する場合は MIL 規格 MIL-STD-55681 (または同等規格) に準拠しています。それ以外の場合は、同等の値と部品サイズで代用しています。この機械的構造は、VITA-57 フォーム ファクタと高さに関する制限に準拠しています。このデザインは、複数の周波数帯域を同時にサポートするように構成されています。2 つの送信チャネルと 2 つの受信チャネル (2T2R ) は、約 8.2GHz の X バンドで動作します。他の 2 つの送信および受信帯域 (2T2R ) は S バンドで動作し、テレメトリ アプリケーションでは約 2.2GHz です。最後の受信チャネル (1R) は、GPS アプリケーション用の L バンドで動作します。この設計には、FPGA クロッキング、高性能デバイス サンプル クロック、JESD204B 動作に必要なすべての SysRef 信号を備えたクロッキング デザインが組み込まれています。この設計には、すべてのアクティブ デバイス向けの電源設計も含まれています。