JAJY037B March 2018 – January 2024 AMC1305M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO5851 , ISO7741 , ISO7841 , ISOM8710 , UCC20225-Q1 , UCC20225A-Q1 , UCC21520 , UCC21540 , UCC23513 , UCC5390
システム レベルで電気的な危険を防ぐために追加の対策が必要かを判断するには、高電圧システムで使用されるアイソレータの故障モードを通常時と故障時の両方で十分に理解しておくことが重要です。アイソレータは、当然のことながら、絶縁障壁を通る電圧が定格制限を上回った場合に「フェイル ショート」します (故障モード 1)。この故障モードは、関連する最終製品の電気安全規格の定める仕様を (できれば余裕度を持って) 満たすアイソレータを選択することで回避できます。テキサス・インスツルメンツの強化絶縁型アイソレータは現在市販されているアイソレータの中でも最高レベルの絶縁性能を備えているため、この種の故障モードに対して高い余裕度を持たせることができます。アイソレータの電流または電力の安全制限値に反した場合 (故障モード 2)、アイソレータの絶縁障壁が損なわれる可能性があります。直列コンデンサによる絶縁を使用するテキサス・インスツルメンツの強化絶縁型アイソレータでは、この特定のモードでの損傷はコンデンサ 1 つだけに限定されます。これによって、もう 1 つのコンデンサは損傷することなく、アイソレータは「フェイル オープン」となり、基本絶縁が保たれます。