JAJY123B January 2021 – September 2023 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1
すべての高電圧電源システムの第 1 の優先事項は、保守要員や最終製品のユーザーを保護することです。ガルバニック絶縁は、高電圧を他の低電圧ヒューマン・インターフェイス・セクションから絶縁することで、この優先事項を満たすことができます。
第 2 の優先事項は、高電圧回路と低電圧回路 (電圧および電流検出、電源の制御、デジタル通信、信号処理など) の間で高信頼性かつ安全な動作を確立することです。信頼性の高い絶縁手法、材料、IC を採用することで、設計者はこの優先事項を満たすことができます。