KOKU004A November   2018  – November 2022

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 중요 제품
      1. 2.2.1 LM5155-Q1
      2. 2.2.2 TPS92610-Q1, TPS92611-Q1
    3. 2.3 시스템 설계 이론
      1. 2.3.1  PCB 및 폼 팩터
      2. 2.3.2  입력 보호
      3. 2.3.3  EMI 필터
      4. 2.3.4  LM5155-Q1 전압 레귤레이터
      5. 2.3.5  후미등(2x TPS92611-Q1)
      6. 2.3.6  정지 신호등(2x TPS92610-Q1)
      7. 2.3.7  방향표시등(TPS92610-Q1)
      8. 2.3.8  백라이트
      9. 2.3.9  조명 기능 켜기
      10. 2.3.10 진단
      11. 2.3.11 LED 로드
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필요한 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 시동/셧다운
      2. 3.2.2 정상 상태 작동
      3. 3.2.3 부하 과도 응답
      4. 3.2.4 안정성
      5. 3.2.5 효율성
      6. 3.2.6 EMC(전자파 적합성)
        1. 3.2.6.1 전도 방출
        2. 3.2.6.2 방사 방출
      7. 3.2.7 열 성능
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
  11. 6상표
  12. 7저자 소개
  13. 8개정 내역

EMI 필터

전도 방출에는 2가지 형태가 있습니다. 공통 모드 노이즈와 차동 모드 노이즈입니다. 전도성 공통 모드 노이즈를 감쇠하기 위해서는 입력부에 공통 모드 초크를 배치하고, 차동 모드 노이즈를 감쇠하기 위해서는 LC 필터를 사용합니다. 방사 및 근거리 커플링을 줄이기 위해 설계에 금속 실드를 배치해 전체 전력계 구성 요소들을 가립니다. 전체 필터는 그림 2-6에 보이는 것처럼 L4, C14, C15, C16 및 L1로 구성됩니다. 자세한 사항은 DC-DC 컨버터의 전도성 EMI를 사용한 간단한 성공(Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters)DC-DC 컨버터에서 EMI에 대한 엔지니어 가이드(파트 2): 노이즈 전파 및 여과(The Engineer’s Guide To EMI In DC-DC Converters (Part 2): Noise Propagation And Filtering)를 참조하세요.

GUID-B4353F15-BEC8-4748-8B89-AD22FCCBA734-low.gif그림 2-6 EMI 필터 회로도