KOKY039 December   2022

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS의 작동 원리 및 산업 동향
  5.   새로운 배터리 케미스트리
  6.   무선 BMS
  7.   배터리 용량 및 배터리 상태에 대한 고급 추정
  8.   CSU(셀 감시 장치)에 대한 자세한 내용
  9.   기존의 배터리 정션 박스(BJB)와 지능형 배터리 정션 박스(BJB) 비교
  10.   BJB에 대한 자세한 내용
  11.   배터리 제어 장치(BCU)에 대한 자세한 내용
  12.   완벽한 배터리 테스트 환경 에코시스템 구축
  13.   결론
  14.   추가 리소스
완전 전기 미래의 현실은 BMS, 온보드 충전기 및 DC/DC 컨버터, 트랙션 인버터로 구성된 전기 파워트레인 시스템의 혁신을 필요로 합니다. 이러한 시스템의 중심에는 전기화를 가능하게 하는 반도체 구성 요소가 있습니다.

한눈에 보기

BMS(배터리 관리 시스템)는 하이브리드 전기 자동차(HEV) 및 전기 자동차(EV)의 폭넓은 채택으로 진화했습니다. 이 백서에서는 BMS 개발에 영향을 미치는 추세와 주요 하위 시스템이 함께 작동하여 안전성과 효율성을 높이는 방법을 자세히 살펴봅니다.
1 BMS의 작동 원리 및 산업 동향
3개의 주요한 BMS 하위 시스템을 통합하여 안전하고 효율적인 배터리 팩을 지원하는 방법을 검토하고, 무선 BMS를 포함한 새로운 배터리 화학 물질과 BMS 추세를 살펴보십시오.
2 배터리 용량 및 배터리 상태에 대한 고급 추정
배터리의 남은 충전량을 정확하게 측정하면 남은 주행 가능 거리에 직접적인 영향을 미칩니다. CSU(셀 감시 장치)에 대해 자세히 알아보고 배터리 팩의 이점을 극대화하기 위해 셀 상태 측정 방법을 자세히 살펴보십시오.
3 기존의 배터리 정션 박스(BJB)와 지능형 배터리 정션 박스(BJB) 비교
실리콘 혁신이 어떻게 지능형 BJB라고 하는 현대적인 아키텍처로의 전환을 가능하게 하는지 알아보고, 통신 인터페이스로서 배터리 제어 유닛(BCU)의 역할에 대해 알아보십시오.