KOKY039 December   2022 BQ79731-Q1

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   BMS의 작동 원리 및 산업 동향
  5.   새로운 배터리 케미스트리
  6.   무선 BMS
  7.   배터리 용량 및 배터리 상태에 대한 고급 추정
  8.   CSU(셀 감시 장치)에 대한 자세한 내용
  9.   기존의 배터리 정션 박스(BJB)와 지능형 배터리 정션 박스(BJB) 비교
  10.   BJB에 대한 자세한 내용
  11.   배터리 제어 장치(BCU)에 대한 자세한 내용
  12.   완벽한 배터리 테스트 환경 에코시스템 구축
  13.   결론
  14.   추가 리소스

완벽한 배터리 테스트 환경 에코시스템 구축

BMS의 검증 및 테스트를 위해 자동차 제조업체는 HIL(Hardware-In-the-Loop) 시스템을 사용하여 잠재적으로 위험한 실제 배터리 셀에 연결하기 전에 모든 기능을 테스트할 수 있는 안전한 환경을 만듭니다.

TI는 Comemso와 협력해 왔습니다. 배터리 셀 시뮬레이터는 확장 가능한 변형 및 다양한 기능을 갖춘 BMS 테스트를 위한 다양한 모듈을 제공합니다. 이 시뮬레이터의 유연성을 통해 TI는 설계 엔지니어의 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 다양한 크기의 시스템을 구현할 수 있습니다.