KOKY051A February   2024  – March 2024 DRV5055-Q1 , LDC5072-Q1 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5115 , TMAG5170-Q1 , TMAG5231 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   추세 1번: 시스템의 전기화
  5.   추세 2번: 신뢰성 및 안전에 대한 요구
  6.   추세 3번: 전반적인 완제품 폼 팩터의 소형화
  7.   추세 4번: 희토류 물질에서 철로 전환
  8.   마무리
  9.   참고 자료
  10.   추가 리소스

추세 4번: 희토류 물질에서 철로 전환

희토류 물질 생산은 전 세계적으로 소수의 국가에 집중되어 있습니다. 이러한 물질은 무한한 것이 아니며, 재활용이 없는 현재의 소비 속도로는 21세기 후반에 전 세계 매장량이 고갈될 것으로 예상됩니다[1].

일부 기업은 자석 소비량의 일부를 페라이트 물질로 전환하여 의존성과 지정학적 위험을 줄이기 시작했습니다. 페라이트 자석은 네오디뮴 페라이트 붕소와 같은 희토류 자석에 비해 가격이 저렴하고 페라이트 재료가 풍부하기 때문에 가격도 안정적입니다. 페라이트 자석을 사용할 때의 단점은 생성되는 자기장이 최대 10배까지 크게 감소하고 온도 드리프트가 0.2%/°C라는 점입니다.

텍사스 인스트루먼트의 TMAG5170TMAG5273 자기 센서는 세라믹 페라이트 또는 희토류 자석으로 작동하며 이러한 자석 유형에 특화된 온도 드리프트 보정 기능을 갖추고 있습니다.