NESY051A October   2023  – March 2024 RM57L843

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   定義功能安全合規性
  5.   功能安全系統設計的兩個屬性
  6.   建議用於設計功能安全馬達控制與驅動系統的方法
  7.   TI 可以用何方式幫助您設計功能安全系統

建議用於設計功能安全馬達控制與驅動系統的方法

系統工程師在設計功能安全系統時,其終極目標是在設計流程一開始就以符合功能安全合規性的方式進行。

要設計並提供符合設計預算的功能安全系統,需要對安全合規性和預期功能性進行協同分析。獨立或連續處理專案可能相當有挑戰性,甚至無法滿足系統設計目標。考量早期的範例與負責管理安全功能設計流程的團隊合作,先前的合作或許可以免除選擇新 MCU 並重新設定 PCB 的需求。

事實上,另一個範例可以說明建議的方法。人類大腦會同時運用其左腦 (邏輯性) 和右腦 (創造性) 來全面解決問題,如 圖 2 中所示。

GUID-20230928-SS0I-NND2-F0HT-DVSMQQHTP868-low.png圖 2 單一大腦統合了系統設計和功能安全合規這兩方面的專業知識。

將大腦視爲一個單一的組織,每個組織代表一個不同的團隊或內部設計資源,能夠在設計流程中提出他們對特定專業的觀點。他們可以在設計工作流程中做爲一個單元來運作,用他們的專業素養來進行設計,同時保持清晰和持續的通訊。

同樣的,最有效的設計專案則使用由系統設計人員和功能安全專家組成的團隊,共同實現功能安全系統。

為了協助加快上市時間,系統工程師需要取得適當的設計資源。例如 TI 開發子系統和系統級功能安全概念,並交由第三方獨立評估。