NESY051A October   2023  – March 2024 RM57L843

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   定義功能安全合規性
  5.   功能安全系統設計的兩個屬性
  6.   建議用於設計功能安全馬達控制與驅動系統的方法
  7.   TI 可以用何方式幫助您設計功能安全系統

定義功能安全合規性

國際電子電機委員會 (IEC) 61508 和國際標準化組織 (ISO) 26262 等功能安全標準的目標是管理及排除系統性故障,同時也能偵測發生的隨機硬體故障,並防止其發生 (或至少呈現為安全的)。

採用獨立驗證和確認的嚴格開發流程,可協助管理系統性故障。

可以透過以下方式偵測、預防或呈現安全的隨機硬體故障:

  • 對受控設備有透徹的了解。
  • 分析可能的情況危害來源及其屬性,例如發生的可能、衝擊的嚴重性和事件的可控性。

安全機制與每種情況危害配對後,可幫助設計人員符合 IEC 61508 所要求的安全故障分數 (SFF) 和每小時故障機率 (PFH) 等量化指標。舉例來說,安全完整性等級 (SIL) 2 系統必須在 10 億個作業時數以上時間內擁有 SFF≥90% 與 ≤1000 故障的 PFH。