설계 및 시뮬레이션 툴
제품 선택 및 시뮬레이션을 위한 다양한 툴 및 리소스 포트폴리오로 설계 문제를 해결하고 출시 시간을 단축하세요
TI는 보드 설계 절차를 지원하고 시장 출시 시기를 단축하는 데 도움이 되는 다양한 리소스를 제공합니다. TI의 다양한 툴, 모델 및 시뮬레이터를 사용하여 적합한 집적 회로를 선택하고, 외부 부품 및 값을 식별하고, 시스템 또는 제품 수준 설계를 분석하고, 선호하는 CAD(Computer-Aided Design) 환경으로 내보낼 수도 있습니다. 설계를 확인하기 위해 TI 시뮬레이션 툴용 PSpice®에 TI 장치 모델의 광범위한 라이브러리를 포함하고 있습니다. WEBENCH® Circuit Designer, Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴, 활성 필터 디자이너와 같은 추가 툴을 사용하여 설계 성능을 예측하고 이해하는 데 도움이 되는 빠른 계산 및 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다.
설계 프로세스 간소화
설계 시간 단축
장치를 찾고, 외부 부품을 식별하고, 부품 또는 시스템 수준에서 시뮬레이션하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
편리함
TI의 무료 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하면 납땜 인두를 들지 않고도 설계의 동작을 예측할 수 있습니다.
안정성
TI의 전문 아날로그 및 임베디드 프로세싱 엔지니어가 설계 툴을 개발하고 유지 관리하므로 결과에 대한 확신을 가질 수 있습니다.
설계 툴
설계 툴
WEBENCH Circuit Designer
WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)
설계 툴
클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
Clock tree architect is a clock tree synthesis tool that streamlines your design process by generating clock tree solutions based on your system requirements. The tool pulls data from an extensive database of clocking products to generate a system-level multi-chip clocking solution.
시뮬레이션 툴 및 회로 설계
시뮬레이션 모델
PSPICE-FOR-TI
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 산업 분야에서 가장 큰 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다(...)
시뮬레이션 툴
PLECS 시뮬레이션
TI의 GaN 장치 모델을 사용하여 소프트 및 하드 스위칭 애플리케이션의 전력 및 열 손실을 시뮬레이션하고, 타깃 지원 패키지를 통해 TI C2000 MCU용 코드를 생성하고, 선별된 레퍼런스 설계를 위해 PLECS 모델을 사용하여 전체 전원 토폴로지를 시뮬레이션합니다.
회로 설계
아날로그 회로
TI의 포괄적인 하위 회로 아이디어 라이브러리로 시스템 설계를 간소화하고 속도를 높이는 방법을 알아보세요. TI의 아날로그 엔지니어의 회로 안내서는 60개 이상의 증폭기 및 40개 이상의 데이터 컨버터 서브 회로 설계를 모아놓은 사용이 편리한 2개의 e북입니다. 각 회로는 특정 요구에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다 (...)
설계 및 시뮬레이션 툴
시뮬레이션 툴
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
TIMSS(TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR) 웹툴은 자기 위치 감지 시스템의 자속 밀도와 TI 자기 센서 출력을 추정합니다. 이 툴에는 장치 에뮬레이션 기능이 있으며 다양한 자석 형태와 등급, 동작 유형을 지원합니다.
설계 툴
PCB-THERMAL-CALCULATOR
PCB 열 계산기를 사용하면 노출 패드 패키지를 사용하는 구성 요소의 접합부 온도를 측정할 수 있습니다. 이 툴은 PCB의 구리 확산 영역을 기반으로 예상되는 접합부 온도에 대한 빠른 추정치를 생성합니다.