벅-부스트 및 sepic

설계 요구 사항 충족하는 여러 구성 및 크기

 전력 손실 최소화

배터리 수명을 낭비하지 않고 최대 전력을 공급합니다. 벅-부스트, 인버팅 및 분할 레일 제품은 전체 솔루션 크기를 줄이고, 전력 손실을 최소화하고, 다양한 전자 제품의 배터리 수명을 연장할 수 있도록 통합 구성 요소로 전원 공급 장치 설계를 간소화합니다. 낮은 정동작 전류, 높은 전력 밀도 및 낮은 EMI를 지원하는 다양한 제품 포트폴리오에서 선택하십시오.

범주별 제품 찾아보기

벅 모듈(통합 자성)

스텝다운 DC/DC 전압 변환을 위한 가장 간단하고 작은 옵션

컨버터(통합 FET)

통합 FET 스텝다운 전압 컨버터로 단순성과 유연성을 균형 있게 유지하세요

컨트롤러(외장 FET)

고전력의 열 요구 사항이 까다로운 애플리케이션에서 높은 안정성 달성

설계 및 개발 자료

설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)

기술 리소스

Application note
Application note
TPS55288 벅-부스트 컨버터를 사용하여 낮은 EMI를 달성하는 방법
EMI 잡음 및 설계 가이드라인의 근본 원인을 분석하여 레이아웃 및 회로 수준 설계 팁을 비롯한 EMI 잡음을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
이 애플리케이션 보고서는 전체 성능을 저하시키지 않으면서 병렬 연결된 두 컨버터 간에 1% 오차 내에서 균형 잡힌 로드 공유를 달성할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
기술 기고문
기술 기고문
4스위치 벅-부스트 레이아웃 팁 4: 게이트 드라이브 및 반환 경로 라우팅
PCB(인쇄 회로 보드) 레이아웃 설계는 4스위치 벅 부스트 레귤레이터에 높은 성능을 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 게이트 드라이브 및 반환 경로의 최적의 라우팅에 대해 알아보려면 이 문서를 읽어 보십시오.