프로세서

디지털 신호 프로세서

쉽게 프로그래밍할 수 있는 장치의 폭넓고 확장 가능한 포트폴리오를 갖춘 선도적인 DSP입니다.

DSP는 임베디드 솔루션의 중심

결정적인 실시간 프로세싱을 위해 설계

시간이 중요한 애플리케션에서 DSP는 범용 프로세서의 성능을 압도.

  • 수학 연산 및 데이터 이동에 탁월한 성능을 발휘하는 아키텍처 설계.
  • 실시간 OS 지원을 통해 이벤트 응답 시간을 불과 10ns로 단축 단일 주기에서 복잡한 프로세싱이 가능한 특수 명령어.
  • 캐시(옵션)를 사용하는 결정적 프로세싱 및 데이터 이동을 예약하는 DMA.
정확하고 결정적인 아키텍처
정확하고 결정적인 아키텍처
DSP 성능 비교
성능 비교

고성능

업계 최고 성능의 부동 소수점 DSP.

  • TI의 C66x DSP 코어는 1GHz에서 코어당 32GMAC 및 16GFLOPS를 제공합니다.
  • TI의 C66x DSP 코어는 업계에서 가장 높은 부동 소수점 BDTImark2000™ 점수를 기록했습니다. BDTI 벤치마크에 대해 자세히 알아보십시오.
  • 160GFLOPS에서 C6678, 1.25GHz에서 320GMAC
  • 200GFLOPS에서 66AK2H12, 1.4GHz에서 400GMAC.
  • 최적화된 프로세싱 라이브러리를 지원하는 간편한 고성능, C 컴파일러 최적화 및 OpenMP/OpenCL 지원.

우수한 전력 효율

TI DSP의 탁월한 성능 대 전력 비율.

  • 업계 최저 유효 전력 솔루션: < 0.20mW/MHz.
  • TI SoC는 애플리케이션 수준에서 12GFLOP/W 이상의 효율 제공.>
  • Arm® 및 주변 장치와 통합되어 전력, 비용 및 보드 공간 절약.
전력 효율이 높은 코어
전력 효율이 높은 코어의 전체 범위

확장성

DSP 프로세서는 센서부터 서버까지 방대한 애플리케이션을 지원.

  • 160GFLOPS에서 C6678 DSP, 1.25GHz에서 320GMAC.
  • 저전력에서 고성능까지 확장 가능한 DSP 제품 포트폴리오.
  • 프로세서 제품군 내에서 핀 호환 디바이스 사용 가능.
  • 센서 및 웨어러블 장치에서 휴대용 무선기기까지 방대한 애플리케이션을 지원하는 싱글 코어 솔루션.
  • 여러 디바이스가 효율적으로 연동할 수 있게 해주는 고속 인터페이스 및 효율적인 내부 구조를 갖추고 있어서 서버를 포함한 모든 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘하는 멀티코어 솔루션.

간편한 프로그래밍

TI의 포괄적인 프로그래밍 및 디버그 툴 제품군으로 신속하게 차별화된 제품 개발.

  • 라이브러리 및 코드가 제공되는 무료 SDK(소프트웨어 개발 키트).
  • 여러 DSP에 사용 가능하며 개발 및 마이그레이션을 간편하게 수행할 수 있는 단일 SDK.
  • C 코드로 고성능을 발휘하도록 고도로 최적화된 컴파일러.
  • 다양한 O/S 옵션과 OpenCL 및 OpenMP 지원.
DSP 쉽게 프로그래밍