차량용 PPAP FAQ

차량용 PPAP FAQ

PPAP란 무엇입니까?

PPAP 또는 양산 부품 승인 프로세스는 자동차 산업의 고객에게 제품 정보를 제출하고 제품 배송을 위한 고객 승인을 받기 위해 AIAG(Automotive Industry Action Group)에서 정의한 산업 표준 프로세스입니다. TI는 TI 제품 데이터시트에서 "차량용 애플리케이션 인증"을 구입한 고객에게 PPAP 문서를 제공합니다. 자세한 내용은 AIAG PPAP 매뉴얼 제4판을 참조하십시오.

TI가 PPAP를 제공할 수 있는 제품은 무엇입니까?

차량용 애플리케이션에 적합한 활성 제품입니다. TI는 단일의 특정한 주문 가능 부품 번호에 대해 PPAP 문서를 제공합니다.

PPAP는 TI 오토모티브 제품을 자사 애플리케이션에 설계하고 차량용 산업 요구 사항에 따라 PPAP를 따르는 고객을 위해 설계되었습니다.

TI에서 PPAP를 요청하려면 어떻게 합니까?

여기에서 PPAP 문서를 요청할수 있습니다.

요청 후 TI가 PPAP를 제공하는 데 얼마나 걸립니까?

같은 날 레벨 1 PPAP 문서를 받을 수 있으며 특정 요청에 따라 2~4주 내에 상위 레벨 요청을 받을 수 있습니다.

PPAP 요청을 시작하려면 어떤 정보가 필요합니까?

  • TI 주문 가능한 부품 번호
  • 고객 부품 번호(필요한 경우)
  • PPAP 레벨
  • 고객 IMDS ID(IMDS 선언이 필요한 경우)
  • TI PCN 번호는 TI에서 받은 PCN 문자의 위쪽에 있음(PCN PPAP를 요청하는 경우)

PPAP를 몇 번 요청할 수 있습니까?

TI 부품 번호와 고객 부품 번호 조합 1개당 요청 1건만 제출 가능합니다. 하지만 요청이 처리되어 “Pending Customer Approval(고객 승인 대기 중)” 또는 “Closed”(종료) 상태인 경우 요청을 수정할 수 있습니다.

요청을 변경하려면 PPAP 개요 페이지에서 "request changes(요청 변경)"를 클릭하시면 됩니다.  일단 승인이 완료되면 PPAP는 잠금 상태로 전환되어 수정이 불가능합니다.

L1 PPAP를 요청하고 그 이후에 더 높은 레벨의 PPAP를 요청할 수 있습니까?

요청이 처리되어 “Pending Customer Approval(고객 승인 대기 중)” 또는 “Closed”(종료) 상태로 바뀌면 요청 수준을 변경할 수 있습니다.

요청을 변경하려면 PPAP 개요 페이지에서 "request changes(요청 변경)"를 클릭하시면 됩니다.  일단 승인이 완료되면 PPAP는 잠금 상태로 전환되어 수정이 불가능합니다.

실수로 PPAP를 승인했습니다. 이제 어떻게 해야 할까요?

TI의 고객 지원 센터로 요청을 제출하여 승인을 철회하려는 PPAP 요청 번호를 표시해 주십시오. TI는 귀하의 사례를 검토하고 승인을 철회할 수 있는지 판단합니다. 7일 후 또는 TI에서 주문을 받은 후(둘 중 더 이른 시점을 기준으로)에는 PPAP 승인이 취소 불가능한 상태가 됩니다.

보류 중인 PPAP는 어떻게 볼 수 있습니까?

PPAP 요청 포털을 방문하여 모든 PPAP 요청을 볼 수 있습니다.

PPAP는 누가 승인할 수 있나요?

귀하는 자신이 요청한 PPAP를 승인할 수 있으며, 모든 TI 직원은 구두 또는 서면 커뮤니케이션을 기반으로 귀하를 대신하여 승인할 수 있습니다.

TI는 TI.com을 통해 전달된 PPAP에 대해 21일 내에 검토와 승인이 완료되도록 하고 있습니다. 변경 요청도 이 기간 이내에 TI에 제출해 주셔야 합니다. PPAP가 21일 이내에 승인되지 않는 경우 시스템에서 대신 승인하게 됩니다.  또한 발주를 하게 되면 이는 발주 전 가장 최근 PPAP에 대한 승인으로 간주됩니다.

PPAP 요청을 시작했지만 계속할 준비가 되지 않았습니다. 어떤 옵션이 있습니까?

PPAP 요청 양식은 빠르고 쉽습니다. 10개 미만의 입력이 필요합니다. TI는 사용자가 PPAP 요청을 시작하기 전에 필요한 정보를 검토할 것을 권장합니다.

L3 PPAP를 요청할 수 없습니다. 어떻게 해야 할까요?"

이 문제 해결에 도움이 필요하시면 TI 고객 지원팀에 문의해 주십시오.

PPAP를 검토하는 데 시간이 더 필요합니다. 어떻게 해야 할까요?"

기간을 연장하려면 TI 고객 지원팀에 문의해 주십시오.

PPAP에 포함된 IMDS 제출 번호에 문제가 있습니다. 어떻게 해야 할까요?"

이 문제 해결에 도움이 필요하시면 TI 고객 지원팀에 문의해 주십시오.

다른 질문이 있으십니까? TI 고객 지원 센터에 문의하십시오.