Nuevos productos
Interruptor analógico de 1 canal y 5 V, 2:1 (SPDT) de calidad automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.08
High-speed dual-channel isolated gate driver with 4A source and 6A sink
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.217
USB Type-C® and USB Power Delivery (PD) controller with integrated power switches
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.95
Single-chip low-power 57GHz to 64GHz industrial mmWave radar sensor with integrated antenna
Precio aprox. (USD) 1ku | 9.99
3.3-V to 5-V, 20-Mbps, full-duplex RS-485 transceiver with IEC ESD and ±70-V fault-protected
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.521
Supervisor de subtensión de nanoalimentación de 42 V y tamaño reducido, con retardo y desconexión pr
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.521
As demand for battery-powered applications continues to grow rapidly, low-IQ technologies can help extend battery life without compromising system performance.
Nuestra pasión
Tenemos la pasión de crear un mundo mejor al hacer que la electrónica sea más accesible a través de los semiconductores. Esta pasión sigue viva actualmente, ya que seguimos siendo pioneros en los avances de los circuitos integrados. Cada generación de innovación aprovecha el legado de la anterior generación para hacer que la tecnología sea más compacta, más eficiente, más fiable y más accesible, abriendo nuevos mercados y haciendo posible que los semiconductores formen parte de la electrónica en todas partes. Lo consideramos un progreso de la ingeniería.
Únase a nuestro equipo
Nuestro trabajo es desafiante y rápido y es nuestra gente la que nos hace grandes. ¿Quiere cambiar el mundo y amar su trabajo? Únase a nosotros.
Nuestro compromiso con la ciudadanía corporativa
de productos semiconductores enviados considerados ecológicos que cumplen con los requisitos de bajo halógeno de la industria.
Calificación del 100 % en el Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos por nuestro compromiso con la igualdad de los empleados que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer por sexto año consecutivo.
Reconocimiento de Barron's a las 100 Empresas Más Sostenibles por cuarto año consecutivo.
de reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 2015 a 2022, avanzando hacia nuestro objetivo de reducción del 25 %.
El 90 % de los residuos sólidos generados se desviaron de los vertederos en 2022.
Donaciones filantrópicas por 61 millones de dólares, en colaboración con la TI Foundation, empleados y jubilados de Texas Instruments, para apoyar a nuestras comunidades locales, incluyendo más de 14 millones de dólares para la educación.