Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión
Impulsando la electrificación de los vehículos.
Featured applications
Aumente la autonomía con la solución más fiable y con el mejor rendimiento del sector para sistemas de control de motores e inversores.
Reduzca el tiempo de carga y diseñe convertidores CC/CC y sistemas de carga integrados más pequeños, más eficientes y que cumplan con la seguridad.
Promovemos la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo gracias a nuestra continua innovación y experiencia en soluciones de sistemas de gestión de baterías (BMS, Battery Management System).
-
- Sensor de concentración del líquido del tren de potencia
- Sensor de corriente del tren de potencia
- Sensor de escape del tren de potencia
- Sensor de par del tren de potencia
- Sensor de picado del tren de potencia
- Sensor de posición del tren de potencia
- Sensor de presión del tren de potencia
- Sensor de temperatura del tren de potencia
Seleccione una aplicación de sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión
Explore las últimas tecnologías
¿Por qué elegir TI para sus sistemas de propulsión HEV/EV?
Amplíe la gama de transmisión
Maximice el rango de conducción entre cargas con una medición precisa del estado de carga de la batería y cree nuevas arquitecturas de tren motriz para reducir el peso y el tamaño del vehículo.
Mejore la seguridad
Mejore la fiabilidad del sistema con dispositivos robustos y de alto rendimiento capaces de soportar eventos transitorios y de conexión en caliente de alta tensión, al tiempo que mantiene la compatibilidad electromagnética
Permite una carga más rápida
Logre una carga más rápida dentro y fuera de la red con topologías de alto rendimiento para abordar las necesidades de voltaje de CC más altas en un factor de forma más pequeño y una mejor eficiencia a nivel de sistema a través de EMI mejorada.
Haga que los VE sean más asequibles
Impulse la optimización de diseño a costo con flexibilidad para escalar entre plataformas con carteras de dispositivos compatibles pin-to-pin para admitir diferentes parámetros químicos de células y arquitecturas de vehículos.
Tecnologías afines
Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional
Cumpla los exigentes requisitos de las normas de seguridad funcional, como la ISO 26262, con nuestros productos de procesamiento analógicos e integrados. Además de nuestros ingenieros con certificación en seguridad funcional, la documentación y los recursos disponibles, como la tasa de fallas en el tiempo (FIT) y el análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico (FMEDA), los certificados de seguridad y las librerías de diagnósticos de software sirven para optimizar el proceso de certificación.
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Recursos técnicos
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
Texas Instruments (TI) propone relés de estado sólido para aumentar la seguridad de los vehículos eléctricos (EV)
La electrónica, más asequible gracias a los semiconductores
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado