Vehículo definido por software
Rediseñamos la arquitectura de vehículos para acercarlo un paso más hacia su visión de un vehículo definido por software
Featured applications
Driving vehicle comfort, convenience, lighting and in-vehicle communication
Desarrolle sistemas multicámara más fiables para la industria del automóvil con gestión avanzada de redes, procesamiento y energía.
Satisfaga la creciente demanda de cálculo rápido, preciso y fiable de datos de sensores e imágenes en los vehículos
Cree soluciones de iluminación automotriz pixeladas, escalabes y eficientes
Impulsar nuevos avances en la comodidad y conveniencia de los pasajeros
Promovemos la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo gracias a nuestra continua innovación y experiencia en soluciones de sistemas de gestión de baterías (BMS, Battery Management System).
-
- Asiento lumbar/módulo de masaje
- Módulo de calefacción del asiento
- Módulo de la puerta delantera
- Módulo de la puerta trasera
- Módulo de posición del asiento
- Módulo de ventilador del asiento
- Módulo de ajuste del volante
- Módulo de la puerta corrediza
- Módulo de posición y confort del asiento
- Módulo de ventana
- Módulo del limpiaparabrisas
- Módulo del maletero
- Módulo del motor del techo
- Módulo del retrovisor lateral
-
arrow-right Más información
¿Por qué elegir TI para la solución de arquitectura de zona?
Subsistemas más inteligentes
Permita que la lógica de control pase de las unidades de control electrónico (ECU) de zona y de borde a la informática central con soluciones inteligentes de alimentación, accionamiento y comunicación.
Costo optimizado del sistema
Reduzca el costo en todas las plataformas, unidades de control electrónico (ECU) y variantes de ECU con nuestras gamas de productos escalables.
Arquitecturas escalables
Cree soluciones escalables personalizadas para satisfacer los requisitos de sistemas únicos con nuestra amplia gama de dispositivos analógicos e integrados.
Tecnologías de apoyo
Dado que las arquitecturas de zona condensan el software en menos ECU, resulta más beneficioso implementar las soluciones integradas correspondientes en todos los módulos informáticos, de control de zona y de borde. Con nuestra gama de microcontroladores y procesadores, crear soluciones escalables es más sencillo, lo que equilibra el costo y el rendimiento en todos los niveles.
Las opciones de la gama de productos son las siguientes:
- informática central que se encarga del procesamiento avanzado para sistemas de asistencia moderna al conductor, infoentretenimiento y gestión de redes
- controladores de zona que permiten mejorar el control en tiempo real y la funcionalidad de puerta de enlace para el accionamiento de cargas, la distribución de energía y la conexión segura de redes
- ECU de borde que optimizan los costos de procesamiento de señales mixtas para la gestión local de carga y sensores
Security Enablers on Jacinto™ 7 Processors
What is “real-time control” and why do you need it?
Featured products for informática escalable
Las arquitecturas de zona añaden una distribución inteligente y optimizada de la energía mediante la sustitución de fusibles que se funden por conmutadores semiconductores inteligentes en cajas de distribución de energía y controladores de zona locales. Los conmutadores semiconductores proporcionan beneficios, como salidas reiniciables y I2t características precisas en función de la temperatura que ayudan a optimizar las longitudes de los mazos de cables y a reducir los calibres de los cables.
Nuestros dispositivos eFuse proporcionan lo siguiente:
- características y ajustes totalmente configurables a través de la interfaz periférica serial (SPI)
- ajustes configurables de curva I2t, límite de corriente, carga capacitiva y modulación por ancho de pulsos.
- modo de baja corriente quiescente con activación ajustable de la corriente de carga
- una interfaz periférica serial (SPI) apta para cadena margarita que reduce la demanda de entrada y salida del microcontrolador
Módulo de evaluación de fusibles inteligentes automotriz
Automotive Smart Fuse (Rev. A)
How eFuses are helping drive the zone architecture revolution for software-defined vehicles
Featured products for distribución inteligente de energía
Las arquitecturas de zona se basan en controladores de carga inteligentes que ayudan a minimizar la intervención del microcontrolador en condiciones de fallo de carga o cableado, proporcionan flexibilidad de software para actualizaciones inalámbricas y reducen el costo de la placa de circuito impreso y la lista de materiales en todas las plataformas y variantes.
Nuestra amplia gama de controladores de carga incluye lo siguiente:
- diagnóstico avanzado de fallos para proteger de forma independiente el controlador de carga, el cable y la carga en diversas condiciones de fallo
- posibilidad de configurar el software para cambiar los ajustes de fallos, de control de carga y demás ajustes del dispositivo a través de la interfaz periférica serial
- una variedad de dispositivos multifunción y multicanal que incluye soluciones integradas de transistores de efecto de campo y controladores de puerta para satisfacer requisitos exclusivos de recuento de canales y carga
How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli
Funciones de protección para el controlador de motor
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
Featured products for accionamiento de cargas
Las arquitecturas de zona requieren una comunicación de red fiable y segura en el vehículo a través de todas las capas de la red para implementar actualizaciones inalámbricas y compartir diversos tipos de datos.
Gracias a nuestra amplia gama de soluciones de interfaz e integradas, los diseñadores pueden hacer lo siguiente:
- optimizar el procesamiento y la comunicación de red en todas las capas, desde las unidades de control electrónico (ECU) de borde, los controladores de zona y los módulos de informática central
- equilibrar el costo del sistema de red en el vehículo con el ancho de banda previsto para adaptarse a la arquitectura de red específica
- habilitar las capacidades de informática central y reducir los tiempos de las actualizaciones inalámbricas
- proteger la red con funciones de seguridad integradas
Arquitectura de zona, vehículos del futuro con Ethernet
How Signal Improvement Capability Unlocks Real Potential of CAN-FD Transceivers
¿Qué es un chip de base de sistema?
Featured products for redes en el vehículo
Seguridad funcional optimizada
Con tantos aspectos en juego en las soluciones de arquitectura de zona, la seguridad funcional proporciona el marco de gestión de riesgos necesario. Nuestros productos incluyen documentación a demanda, como índices de fallos de seguridad funcional en el tiempo y distribución de modos de fallo.
Recursos técnicos
How a Zone Architecture Paves the Way to a Fully Software-Defined Vehicle (Rev. B)
Procesamiento de las ventajas de la arquitecturas de zona automotriz
Arquitectura de zona, vehículos del futuro con Ethernet
Explore más de 500 aplicaciones
Busque la aplicación que necesita o explore por tipo de mercado