오토모티브

애플리케이션

주요 제품

차량용 인포테인먼트 프로세서

차량용 LED 드라이버 솔루션을 사용하면 차량 산업의 가장 엄격한 요구 사항을 뛰어넘는 혁신적이고, 안정적이며, 경제적인 차량용 조명 시스템을 제작할 수 있습니다.

오디오 솔루션

TI의 DC/DC 벅 컨버터 포트폴리오에는 설계 과정에 도움이 되는 다양한 제품이 포함되어 있습니다. 저전류나 고전류 또는 배터리 구동 방식, 멀티 위상 및 다중 출력 옵션 등 다양한 제품에서 선택해 보세요

인터페이스 솔루션

TI의 DRV8x 브러시드 DC 드라이버 제품군은 사용하기 쉽고 모터를 간단하게 구동할 수 있습니다. 여러 전류 범위 솔루션을 사용하여 단일 칩이 장착된 2.75~45V의 브러시드 DC 모터 하나 이상을 제어할 수 있습니다.

와이드 VIN 전원 솔루션

TPSxHxxx 스마트 고압측 스위치 장치는 시스템 작동 중 전력선의 전압 스파이크 및 방대한 전류의 유입을 방지하는 데 도움이 됩니다. 다양한 기능 모음과 진단 기능을 통해 시스템 설계를 간소화하고 설계 주기의 속도를 높일 수 있습니다.

차량용 인포테인먼트 프로세서

업계 최고의 TI 트랜시버를 사용하면 다양한 애플리케이션과 전원 공급 시스템에 대한 특별한 네트워킹 요구 사항을 해결할 수 있습니다. 5V와 3V용 솔루션뿐 아니라 CAN FD(유연한 데이터 속도)를 위한 솔루션도 있으므로 복잡한 CAN 버스 네트워크 시스템을 간소화할 수 있습니다.

오디오 솔루션

TI의 PHYTER 트랜시버 제품군은 수십 년에 걸친 이더넷 전문 정보를 기반으로 구축되어, 최종 사용자가 자신의 애플리케이션 요구 사항에 맞도록 쉽게 구현할 수 있는 유연성과 높은 성능을 자랑합니다.

인터페이스 솔루션

TI의 브러시리스 DC 게이트 드라이버를 사용하면 TI의 InstaSPIN 기술을 통해 간편하게 모터를 구동할 수 있습니다. 디바이스의 기능에는 독립 FET PWM 제어 핀, 내부 데드 타임 삽입 및 슛스루 보호, MCU와 FET의 보호를 위한 시스템 모니터링이 포함되어 있습니다.

와이드 VIN 전원 솔루션

오링과 스마트 다이오드 컨트롤러는 FET가 이상적인 다이오드로 작동하도록 하여 다이오드의 순방향 전압 강하를 통해 유실되는 에너지를 크게 줄입니다.