디지털-아날로그 컨버터(DAC)

필요한 정밀도와 속도를 갖춘 높은 성능

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 포트폴리오는 산업용, 오토모티브, 통신, 엔터프라이즈 및 개인용 전자 제품 애플리케이션을 위한 다양한 패키지 옵션에서 고속과 정밀도를 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 기능별 선택

스마트 DAC 및 스마트 AFE

고급 통합 기능을 갖춘 스마트 DAC 및 스마트 AFE 포트폴리오는 더 뛰어난 시스템 성능 및 제어 제공

AMC7908
정밀 DAC(≤10 MSPS)

출력 스위치를 지원하는 8채널, 100mA 전류 드라이브 양극 전원 증폭기 모니터 및 컨트롤러

대략적인 가격 (USD) 1ku | 6.79

DAC39RF10-SP
고속 DAC(>10 MSPS)

방사능 손상 방지 보증, 300krad, 16비트, 2채널 10.4GSPS 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터

DAC80516
정밀 DAC(≤10 MSPS)

내부 2.5V 레퍼런스 및 50mA 드라이브 기능을 지원하는 16채널 16비트 전압 출력(0-5V)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 25.16

DAC39RFS10-SP
고속 DAC(>10 MSPS)

방사능 손상 방지 보증, 300krad, 16비트, 1채널 10.4GSPS 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터

DAC63508
정밀 DAC(≤10 MSPS)

SPI 인터페이스를 지원하는 12비트 8채널 VOUT 디지털-아날로그 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.21

DAC39RF10-SEP
고속 DAC(>10 MSPS)

방사능 내성, 30krad, 16비트, 2채널 10.4GSPS, 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터

스마트 DAC

개요

스마트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)를 사용하여 제어 기능을 향상시킵니다. 스마트 DAC는 출력 버퍼 및 비휘발성 메모리 기능을 갖춘 DAC 또는 digipot입니다. 스마트 DAC의 고급 통합 기능을 사용하면 소프트웨어를 사용하지 않고도 더 뛰어난 시스템 성능과 제어를 구현할 수 있습니다.

Technical article
What is a smart DAC?
스마트 DAC란 무엇인지에 대한 기본 사항과 시스템 성능을 개선하는 동시에 비용 및 개발 시간을 단축하는 방법에 대해 알아보세요. 
PDF | HTML
Technical article
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
마이크로컨트롤러 및 추가 외부 부품을 사용하여 시스템을 개발하는 대신 스마트 DAC에서 PWM 신호를 생성하는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - DAC 
DAC(디지털-아날로그 컨버터 또는 D/A 컨버터) 커리큘럼은 주요 주제로 구분되어 있으며, 각 항목마다 짧은 교육 비디오, 여러 가지 선택 퀴즈 및 짧은 답변 연습이 포함되어 있습니다.
리소스
리소스
DAC 회로 
특정 최종 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 정밀 및 고속 DAC 하위 회로 아이디어 라이브러리 살펴보기(무료 e북 포함)
비디오 시리즈
비디오 시리즈
고속 신호 체인 교육 시리즈
RF 샘플링, JESD204B 등과 같은 주제를 다루는 온라인 교육 시리즈