카테고리별로 찾아보기
TI DLP® 제품을 선택하는 이유
탁월한 이미지 품질
DLP 기술은 기존 및 신흥 디스플레이 응용 제품을 위한 생생하고 선명한 이미지 품질을 제공합니다.
거의 모든 표면에 디스플레이 가능
정경을 통해 비정형 디스플레이 표면을 기하학적으로 보상할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 기술
TI의 제품은 다양한 범위의 혁신적인 산업 및 차량용 완제품 기업의 신뢰 받는 DLP 기술을 바탕으로 합니다.
훌륭한 지원
TI는 설계 프로세스를 용이하게 하는 온라인 레퍼런스 설계, 평가 모듈, 소프트웨어 및 E2E 커뮤니티 지원과 같은 광대한 지원 리소스를 제공합니다.
DLP 기술 이해
DLP 기술은 어떻게 작동하나요?
DLP 기술은 개별적으로 주소 지정이 가능하고 반사율이 높은 알루미늄 마이크로미러의 어레이인 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 중심으로 합니다. DMD를 통해 개발자는 고속의 효율적이고 신뢰할 수 있는 공간 광 변조를 수행할 수 있습니다. TI의 검증된 반도체 제조 역량을 사용하는 각 DMD는 연결된 CMOS 메모리 셀 위에 최대 8백만 개의 개별 제어가 가능한 마이크로미러를 포함하고 있습니다.
DMD는 디스플레이를 위해 가시광선 LED, 레이저 또는 램프 조명과 페어링되며 조명 제어 애플리케이션용 UV 또는 IR 파장에 사용할 수 있습니다. 조명 소스와 마이크로미러는 동기화된 후 프로젝션 출력을 달성합니다.
탁월한 경험 및 협업
- 기존 및 신흥 디스플레이 애플리케이션에 선명하고 생동적인 품질 제공
- 다양한 범위의 혁신적인 산업 및 오토모티브 완제품 기업의 신뢰
- DLP 기술 아카데미 어워드® 수상 경력*을 자랑하는 DLP Cinema® 기술은 전 세계 10개 디지털 영화 스크린 중 8개 이상을 제공하면서 지금까지 프로젝션 분야에서 가장 탁월한 선택입니다.
- 강력하고 유연한 칩셋이 고객에게 최대 60Gbps의 픽셀 데이터 속도로 수백만 개의 미러에 대한 빠르고 정밀한 제어를 제공합니다.
* 래리 혼벡(Larry J. Hornbeck) 박사가 DLP Cinema 프로젝션에 사용되는 디지털 마이크로미러 기술을 발명한 공로로 2014 아카데미 공로상(오스카®상)을 수상했습니다.
DLP 칩셋
DLP 칩셋에는 일반적으로 DMD, 컨트롤러 및 전원 관리 통합 회로(PMIC) 드라이버가 포함되어 있어 최대 패턴 속도와 탁월한 이미지 품질을 구현할 수 있습니다. 이는 광범위한 작동 조건 전반에서 마이크로미러를 신뢰할 수 있게 구동하는 방법에 대한 TI의 포괄적인 지식을 사용하여 설계되었습니다. 칩셋은 외부 센서, 카메라, 모터 또는 기타 장치와 동기화할 수도 있습니다.
DLP 칩셋에는 다음이 포함되어 있습니다.
- DMD – 디지털 마이크로미러 디바이스
- DMD 컨트롤러 – 마이크로미러에 대한 신뢰할 수 있는 고속 제어에 편리한 인터페이스를 제공합니다.
- DMD 마이크로미러 드라이버 – 아날로그 클로킹을 제공하고 신호를 초기화합니다.
- 구성 PROM – 선별된 DMD 컨트롤러를 구성합니다(프로그래밍된 IC로 별매 또는 다운로드 가능한 펌웨어로 제공)
DLP® 기술을 사용하여 제품을 제조, 판매 및 개발하고 DLP 등록 및 미등록 상표, 로고, 아이콘 또는 이미지를 프로모션, 광고, 지침 또는 참조 자료 또는 웹사이트, 제품 레이블 또는 패키징으로 사용하고자 하는 고객은 이러한 지침을 따라야 합니다.
DLP 제품 설계 및 개발
애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계의 프로토타입을 신속하게 제작하고, 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조사 선택, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 설계 및 개발 에코시스템 서드파티를 사용하여 솔루션을 시장에 신속하게 배포할 수 있습니다.
하드웨어
기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.
소프트웨어
DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.
광학 모듈
DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오
교육용 리소스
엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오
파트너
다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.
설계 및 개발 자료
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
0.16 nHD의 DLP® LightCrafter™ 디스플레이용 DLP160CP 평가 모듈
DLP® LightCrafter™ 디스플레이 0.16 nHD 평가 모듈(EVM)은 비디오 프로세서 없이 마이크로컨트롤러(MCU)에서 생성된 그래픽 디스플레이를 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 가전제품, HMI(Human Machine Interface), 로봇, 장난감 등 산업용 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에서 경제적인 DLP 자유형 주문형 디스플레이 구현을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다. 이 EVM은 DLPC3421을 포함한 DLP160CP 칩셋, 0.16-nHD(360x640) 광학 엔진 및 MSPM0G3507 (...)
4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP650TE 평가 모듈
DLP® 제품 DLP650TEEVM을 DLPC7540EVM과 결합하면 DLP 0.65인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP650TEEVM은 0.65인치 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC7540EVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.