디지털 전원

성능 표준을 초과하고 최고의 효율성과 전력 밀도를 제공하면서 광범위한 토폴로지에 걸쳐 전원 공급 장치를 구현합니다.

동적 시스템 요구 사항을 위한 유연성, 효율성 및 통합

TI의 편리한 디지털 전원 컨트롤러는 전원 설계의 성능과 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다. TI의 고유한 아키텍처와 강력한 GUI는 동급 최고의 루프 지연 시간, 더 높은 전력 밀도, 향상된 정확도와 효율성을 제공합니다. 최신 전원 공급 장치에는 고급 제어 방법 및 다중 위상 또는 토템 폴 역률 보정(PFC), 양방향 또는 인버팅 DC/DC, 전류 모드 공진 인덕터-인덕터-커패시터 및 동기 정류 등의 복잡한 토폴로지가 필요합니다. TI 장치에는 개발 리소스가 더 적고 전원 공급 장치 사양을 통과하는 시간이 단축됩니다.

Select by type

디지털 전원 컨트롤러

TI는 텔레콤 및 서버 전력, 오프보드 충전기, 태양광 전력 등 기존 및 새로운 산업용, 엔터프라이즈 시장에 맞게 디지털 전원 컨트롤러를 최적화했습니다.

SR MOSFET 게이트 드라이버

동기 정류기(SR) MOSFET는 고속 게이트 드라이버로, 디지털 전원 컨트롤러와 함께 사용할 때 시스템 성능을 개선하기 위한 높은 구동 기능 및 바디 전도 감지를 지원합니다. 

주요 디지털 전원 컨트롤러

TI의 디지털 전원 컨트롤러를 선택하는 이유

checkmark

포괄적인 아날로그 통합

전용 전원 주변 기기, 피드백, 고해상도 PWM 제어 기능을 사용하여 더 빠른 작동 주파수와 부품 소형화 기능을 달성하여 더 빠른 제어 루프와 더 높은 전원 밀도를 달성할 수 있습니다

checkmark

유연한 전력 토폴로지

고분해능 위상, 기간 및 듀티 사이클 제어로 토폴로지에 관계없이 정밀한 파형 제어를 얻을 수 있습니다. TI 컨트롤러는 PFC, AC/DC 및 절연 DC/DC 전원 공급 장치에 대해 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다

checkmark

사용 편의성

TI의 Fusion Digital Power™ GUI 및 Fusion Express API로 개발 속도를 높이고, 독점 코드 개발, 코드 디버깅 및 플래싱에 Code Composer Studio™ 소프트웨어를 활용해 보십시오

전력의 추세

고효율 디지털 전원 컨트롤러

TI의 디지털 전원 컨트롤러는 더 단순한 펌웨어 개발을 통해 여러 전원 토폴로지를 구현할 수 있는 유연성을 통해 전력 밀도와 효율성을 극대화합니다. 전원 공급 장치 애플리케이션에 맞게 개발되고 최적화된 TI의 디지털 전원 컨트롤러는 대역폭, 지연 또는 과도 응답을 제한하지 않아 관리 또는 멀티태스킹을 위해 MIPS를 절약합니다. 듀얼 메모리 뱅크 아키텍처는 다운타임 없이 펌웨어 업데이트를 원활하게 해줍니다. 제어 방식은 비선형적인 제로 전압 스위칭(공진 또는 PWM)이 될 수 있으며, 더 높은 평균 효율을 위한 데드 타임 보상과 강력한 오류 보호 기능을 제공하는 아날로그 모듈이 있습니다. 

Application note
Using UCD7138 and UCD3138A for Advanced Synchronous Rectification Control (Rev. B)
UCD7138 게이트 드라이버 및 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러는 동기식 정류기의 턴온 에지 및 턴오프 에지를 최적화합니다. 이 조합은 고전력, 고효율 공급 장치를 위해 데드 타임을 최적화합니다.
PDF
Application note
PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching
기생의 공진으로 PFC 전류 성능이 왜곡될 수 있습니다. TI의 디지털 전원 컨트롤러를 사용하여 제로 전압 또는 밸리 스위칭 조건을 예측하여 왜곡을 최소화하고 효율성을 개선합니다.
PDF
밀도를 가능하게 합니다.을 위한 주요 제품
UCD3138A 활성 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러
UCD3138064A 활성 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
UCD3138128A 활성 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러

낮은 EMI 디지털 전원 컨트롤러

TI의 디지털 전원 컨트롤러를 사용하면 EMI 성능이 충분한 마진으로 회로 표준을 통과하면서 제로 전압 스위칭, 주파수 디더링 및 무효 전류 보상을 활용하는 전원 공급 장치를 구현할 수 있습니다. 또한 TI의 디지털 전원 컨트롤러는 잡음, 간섭 및 상호 작용에 덜 민감합니다.

Analog Design Journal
Increase power factor by digitally compensating PFC EMI-capacitor reactive curre
고압선, 저부하 조건에서는 EMI 필터가 PF에 영향을 미칩니다. 새로운 방법은 AC 제로 크로싱, PF 및 THD 중에 전류 레퍼런스를 재조정하는 방법을 하드웨어를 수정하지 않고도 어떻게 개선할 수 있는지 보여줍니다.
PDF
Application note
UCD3138 Family - Practical Design Guideline (Rev. B)
UCD3138 제품군 등 디지털 컨트롤러를 위한 여러 접지 및 바이어스 전원 핀이 있습니다. 간섭을 줄이려면 적절한 접지 기술을 사용해야 합니다.
PDF
낮은 EMI을 위한 주요 제품
UCD3138A 활성 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러
UCD3138064A 활성 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
UCD3138128A 활성 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러

기술 리소스

User guide
User guide
Using the UCD3138PFCEVM-026 (Rev. B)
단상 AC 입력 애플리케이션의 독립형 PFC(역률 보정) 사전 레귤레이터가 있는 UCD3138x 디지털 전원 컨트롤러를 평가합니다. EVM은 UCD3138CC64EVM-030과 함께 사용됩니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
디지털 전원 컨트롤러 소개
이 소개 시리즈에서는 TI의 디지털 컨트롤러를 아날로그 및 디지털 도메인에서 사용하는 방법을 보여줍니다. 아키텍처, 도구, 디지털 전원 컨트롤러를 프로그래밍하는 방법에 대해 알아봅니다.  
Application note
Application note
Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)
이 사용 설명서에서는 디지털 전원 컨트롤러 UCD3xxx 제품군을 기반으로 전원 공급 장치 솔루션의 평가 및 개발을 지원하는 Fusion Digital Power™ Studio 및 장치 GUI의 기능에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

전원 공급
유연한 디지털 전원 솔루션으로 텔레콤 정류기 및 서버 전원 애플리케이션을 위한 전원 솔루션 최적화
전기 자전거
다양한 전원 토폴로지에 최적화된 TI의 디지털 제어 솔루션을 사용하여 차량 전기화를 가속화하십시오.

유연한 디지털 전원 솔루션으로 텔레콤 정류기 및 서버 전원 애플리케이션을 위한 전원 솔루션 최적화

TI의 디지털 전원 절연 컨트롤러를 사용하면 운영 비용을 낮추고, 효율성과 안정성을 높이고, 개발 시간을 단축하는 동시에 시스템 통합을 개선하고, 고급 기능 및 보호를 제공할 수 있습니다.

장점:

  • 복잡한 제어 알고리즘 및 시스템 레벨 기능을 위한 8개 샘플링을 지원하는 31.25MHz, 32비트 ARM7 및 16MHz 오류 아날로그-디지털 컨버터(EADC).
  • 정밀 신호 생성 및 측정을 위한 12비트 1MSPS ADC 및 10비트 유효 DAC.
  • 적응형 데드 타임 제어, 라이브 펌웨어 업데이트 및 UART, SPI, PMBus, I2C와 같은 여러 통신 인터페이스

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00707 – 전자 계량기를 지원하는 텔레콤 및 서버 PSU를 위한 1KW, 소형, 97.5% 효율성, 디지털 PFC 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00705 – 480W, 97% η 효율, 초소형(480W/in3), 양방향 DC-DC 레퍼런스 디자인
제품
  • UCD3138A – 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러
소프트웨어 개발

다양한 전원 토폴로지에 최적화된 TI의 디지털 제어 솔루션을 사용하여 차량 전기화를 가속화하십시오.

TI의 디지털 전원 절연 컨트롤러를 사용하면 전기 자전거 애플리케이션을 위한 더 스마트하고 안전한 전기 자동차 충전 솔루션을 만들 수 있습니다. TI의 컨트롤러는 출력 전원 제어 및 정확도를 개선하고, 더 높은 전력 밀도를 지원하여 더 빠르고 동적 응답을 지원하며, 충전 요구 사항에 따라 효율적인 전력 역률 보정 및 DC/DC 변환을 제공합니다.

장점:

  • 다양한 전력 레벨을 위한 레퍼런스 설계.
  • Code Composer Studio™ 소프트웨어와 함께 Fusion Digital Power™ GUI와 같은 전용 전원 설계 툴.
  • 설계 주기를 단축하는 데 도움이 되는 애플리케이션 및 소프트웨어 개발 키트.

주요 리소스

제품
  • UCD3138A64 – 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
  • UCD3138128A – 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러
하드웨어 개발
기술 리소스
소프트웨어 개발
  • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)

설계 및 개발 자료

평가 보드
40핀 오픈 루프 디지털 전원 컨트롤러용 UCD3138 평가 모듈
UCD3138OL40EVM-032 EVM은 절연 전원 애플리케이션에 최적화된 UCD3138 디지털 컨트롤러의 독립형 평가를 위한 간편한 테스트 플랫폼을 제공합니다. 40핀 소켓과 포괄적인 테스트 포인트를 갖춘 EVM을 통해 하드웨어 및 펌웨어 엔지니어가 장치의 여러 핀에서 신호를 개별적으로 조작하고 개방 루프 작동을 연구할 수 있습니다. 또한 EVM은 간단한 폐쇄 루프 제어 구성을 실현할 수 있는 유연성을 제공합니다(예: PWM 출력 신호를 필터링하고 폐쇄 루프 제어에서 DC 전압을 조정하기 위해 RC 회로 사용). 장치와 (...)
평가 보드
UCD3138 디지털 역률 보정 사전 레귤레이터 평가 모듈

The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. (...)

도터 카드
UCD3138A64 제어 카드 평가 모듈

The Texas Instruments UCD3138A64CEVM-660 evaluation module (EVM) functions as a control card for UCD3138A64 digital controller for isolated power applications from Texas Instruments. The EVM can be used either as a stand-alone board to study the UCD3138A64 device or as a control card for (...)

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.