디지털 시그널 프로세서

실시간, 결정형, 프로그래밍이 쉬운 디바이스의 폭넓고 확장 가능한 포트폴리오를 가진 세계 최고의 DSP입니다.

제품

센서부터 서버에 이르기까지, TI는 모든 애플리케이션에 적합한 DSP를 보유하고 있습니다.

  • 66AK2x: 고성능 DSP+ARM
  • OMAP-L1x: 저전력 DSP+ARM
  • C66x: 세계에서 가장 빠른 DSP
  • C674x: 최적화된 싱글 코어 DSP
  • C55x: 세계에서 가장 전력 소비량이 낮은 DSP

TI의 DSP에 대해 알아보기

텍사스 인스트루먼트의 디지털 신호 프로세서에 대해 자세히 알아보십시오.

애플리케이션

다양한 애플리케이션에 적합한 솔루션으로 레퍼런스 디자인이 제공됩니다.

DSP는 임베디드 솔루션의 중심

DSP 임베디드 솔루션

소프트웨어 퀵 스타트

소프트웨어 퀵 스타트

TI의 방대한 소프트웨어 제품 알아보기

자세히 보기

결정적인 실시간 프로세싱을 위해 설계

시간이 중요한 애플리케션에서 DSP는 범용 프로세서의 성능을 압도

  • 수학 연산 및 데이터 이동에 탁월한 성능을 발휘하는 아키텍처 설계
  • 실시간 OS 지원을 통해 이벤트 응답 시간을 불과 10ns로 단축 단일 주기에서 복잡한 프로세싱이 가능한 특수 명령어
  • 캐시(옵션)를 사용하는 결정적 프로세싱 및 데이터 이동을 예약하는 DMA

정확하고 결정적인 아키텍처

정확하고 결정적인 아키텍처

성능 비교

성능 비교

고성능

업계 최고 성능의 부동 소수점 DSP

  • TI의 C66x DSP 코어는 1GHz에서 코어당 32GMAC 및 16GFLOPS를 제공합니다.
  • TI의 C66x DSP 코어는 업계에서 가장 높은 부동 소수점 BDTImark2000™ 점수를 기록했습니다. BDTI 벤치마크에 대해 자세히 알아보십시오.
  • 160 GFLOPS에서 C6678, 1.25GHz에서 320GMAC
  • 200 GFLOPS에서 66AK2H12, 1.4GHz에서 400GMAC
  • 최적화된 프로세싱 라이브러리를 지원하는 간편한 고성능, C 컴파일러 최적화 및 OpenMP/OpenCL 지원

전력 효율

TI DSP의 탁월한 성능 대 전력 비율

  • 업계 최저 유효 전력 솔루션: < 0.20mW/MHz
  • TI SoC는 애플리케이션 수준에서 12GFLOP/W 이상의 효율 제공(Paypal 사례 참조)
  • ARM 및 주변 장치와 통합되어 전력, 비용 및 보드 공간 절약

전력 효율이 높은 코어의 전체 범위

전력 효율이 높은 코어의 전체 범위
확장성

확장성

DSP 프로세서는 센서부터 서버까지 방대한 애플리케이션을 지원

  • 160GFLOPS에서 C6678, 1.25GHz에서 320GMAC
  • 저전력에서 고성능까지 확장 가능한 DSP 제품 포트폴리오
  • 프로세서 제품군 내에서 핀 호환 디바이스 사용 가능
  • 센서 및 웨어러블 장치에서 휴대용 무선기기까지 방대한 애플리케이션을 지원하는 싱글 코어 솔루션
  • 여러 디바이스가 효율적으로 연동할 수 있게 해주는 고속 인터페이스 및 효율적인 내부 구조를 갖추고 있어서 서버를 포함한 모든 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘하는 멀티코어 솔루션

간편한 프로그래밍

TI의 포괄적인 프로그래밍 및 디버그 툴 제품군으로 신속하게 차별화된 제품 개발

  • 라이브러리 및 코드가 제공되는 무료 SDK(소프트웨어 개발 키트)
  • 여러 DSP에 사용 가능하며 개발 및 마이그레이션을 간편하게 수행할 수 있는 단일 SDK
  • C 코드로 고성능을 발휘하도록 고도로 최적화된 컴파일러
  • 다양한 O/S 옵션과 OpenCL 및 OpenMP 지원
간편한 프로그래밍