디지털 전원
모든 전력 토폴로지를 사용하여 성능 표준을 초과하고 더 적은 개발 리소스를 사용하여 전원 공급 장치 사양을 통과하도록 설계할 수 있습니다.
전원 공급 장치 요구 사항을 위한 유연성, 효율성 및 통합
전력 변환은 태양광 인버터, EV 충전, 재생 가능 에너지 저장, 서버 및 텔레콤 전력 설계의 핵심입니다. 따라서 다중 위상, 토템 폴 PFC(역률 보정), 양방향 또는 인버팅 DC/DC 등과 같은 고급 제어 방법 및 복잡한 토폴로지가 필요합니다. TI의 광범위한 편리한 사용 및 구성 가능한 디지털 전원 컨트롤러는 동급 최고의 루프 지연, 더 높은 전력 밀도, 향상된 정확도와 효율로 전원 설계의 성능과 비용을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
Select by type
TI의 디지털 전원 컨트롤러를 선택하는 이유
포괄적인 아날로그 통합
전용 전원 주변 기기, 피드백, 고해상도 PWM 제어 기능을 사용하여 더 빠른 작동 주파수와 부품 소형화 기능을 달성하여 더 빠른 제어 루프와 더 높은 전원 밀도를 달성할 수 있습니다
유연한 전력 토폴로지
고분해능 위상, 기간 및 듀티 사이클 제어로 토폴로지에 관계없이 정밀한 파형 제어를 얻을 수 있습니다. TI 컨트롤러는 PFC, AC/DC 및 절연 DC/DC 전원 공급 장치에 대해 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다
사용 편의성
TI의 Fusion Digital Power™ GUI 및 Fusion Express API로 개발 속도를 높이고, 독점 코드 개발, 코드 디버깅 및 플래싱에 Code Composer Studio™ 소프트웨어를 활용해 보십시오
전력의 추세
고효율 디지털 전원 컨트롤러
TI의 디지털 전원 컨트롤러는 더 단순한 펌웨어 개발을 통해 여러 전원 토폴로지를 구현할 수 있는 유연성을 통해 전력 밀도와 효율성을 극대화합니다. 전원 공급 장치 애플리케이션에 맞게 개발되고 최적화된 TI의 디지털 전원 컨트롤러는 대역폭, 지연 또는 과도 응답을 제한하지 않아 관리 또는 멀티태스킹을 위해 MIPS를 절약합니다. 듀얼 메모리 뱅크 아키텍처는 다운타임 없이 펌웨어 업데이트를 원활하게 해줍니다. 제어 방식은 비선형적인 제로 전압 스위칭(공진 또는 PWM)이 될 수 있으며, 더 높은 평균 효율을 위한 데드 타임 보상과 강력한 오류 보호 기능을 제공하는 아날로그 모듈이 있습니다.
Using UCD7138 and UCD3138A for Advanced Synchronous Rectification Control (Rev. B)
PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching
전력 밀도을 위한 주요 제품
낮은 EMI 디지털 전원 컨트롤러
TI의 디지털 전원 컨트롤러를 사용하면 EMI 성능이 충분한 마진으로 회로 표준을 통과하면서 제로 전압 스위칭, 주파수 디더링 및 무효 전류 보상을 활용하는 전원 공급 장치를 구현할 수 있습니다. 또한 TI의 디지털 전원 컨트롤러는 잡음, 간섭 및 상호 작용에 덜 민감합니다.
Increase power factor by digitally compensating PFC EMI-capacitor reactive curre
UCD3138 Family - Practical Design Guideline (Rev. B)
낮은 EMI을 위한 주요 제품
기술 리소스
Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs
디지털 전원 컨트롤러 소개
Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C)
주요 애플리케이션 알아보기
유연한 디지털 전원 솔루션으로 텔레콤 정류기 및 서버 전원 애플리케이션을 위한 전원 솔루션 최적화
TI의 디지털 전원 절연 컨트롤러를 사용하면 운영 비용을 낮추고, 효율성과 안정성을 높이고, 개발 시간을 단축하는 동시에 시스템 통합을 개선하고, 고급 기능 및 보호를 제공할 수 있습니다.
장점:
- 복잡한 제어 알고리즘 및 시스템 레벨 기능을 위한 8개 샘플링을 지원하는 31.25MHz, 32비트 ARM7 및 16MHz 오류 아날로그-디지털 컨버터(EADC).
- 정밀 신호 생성 및 측정을 위한 12비트 1MSPS ADC 및 10비트 유효 DAC.
- 적응형 데드 타임 제어, 라이브 펌웨어 업데이트 및 UART, SPI, PMBus, I2C와 같은 여러 통신 인터페이스
주요 리소스
- TIDA-00707 – 전자 계량기를 지원하는 텔레콤 및 서버 PSU를 위한 1KW, 소형, 97.5% 효율성, 디지털 PFC 레퍼런스 디자인
- TIDA-00705 – 480W, 97% η 효율, 초소형(480W/in3), 양방향 DC-DC 레퍼런스 디자인
- UCD3138A – 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러
- Designing a digital power supply: How to write firmware – Technical article
- Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN – White paper
- CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
다양한 전원 토폴로지에 최적화된 TI의 디지털 제어 솔루션을 사용하여 차량 전기화를 가속화하십시오.
TI의 디지털 전원 절연 컨트롤러를 사용하면 전기 자전거 애플리케이션을 위한 더 스마트하고 안전한 전기 자동차 충전 솔루션을 만들 수 있습니다. TI의 컨트롤러는 출력 전원 제어 및 정확도를 개선하고, 더 높은 전력 밀도를 지원하여 더 빠르고 동적 응답을 지원하며, 충전 요구 사항에 따라 효율적인 전력 역률 보정 및 DC/DC 변환을 제공합니다.
장점:
- 다양한 전력 레벨을 위한 레퍼런스 설계.
- Code Composer Studio™ 소프트웨어와 함께 Fusion Digital Power™ GUI와 같은 전용 전원 설계 툴.
- 설계 주기를 단축하는 데 도움이 되는 애플리케이션 및 소프트웨어 개발 키트.
주요 리소스
- UCD3138A64 – 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
- UCD3138128A – 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러
- UCD3138PFCEVM-026 – UCD3138 디지털 역률 보정 사전 레귤레이터 평가 모듈
- UCD3138PSFBEVM-027 – UCD3138PSFBEVM-027 평가 모듈
- Designing a digital power supply: How to write firmware – Technical article
- 디지털 전원 컨트롤러 소개 – 비디오 시리즈
- CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)
설계 및 개발 자료
C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)
- DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
powerSUITE - C2000™ MCU용 디지털 전원 공급 장치 설계 소프트웨어 툴
powerSUITE is a suite of digital power supply design software tools for Texas Instruments' C2000™ real-time microcontroller (MCU) family. powerSUITE(TM) helps power supply engineers drastically reduce development time as they design digitally-controlled power supplies based on C2000™ (...)
40핀 오픈 루프 디지털 전원 컨트롤러용 UCD3138 평가 모듈
UCD3138 디지털 역률 보정 사전 레귤레이터 평가 모듈
The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. (...)
UCD3138A64 제어 카드 평가 모듈
The Texas Instruments UCD3138A64CEVM-660 evaluation module (EVM) functions as a control card for UCD3138A64 digital controller for isolated power applications from Texas Instruments. The EVM can be used either as a stand-alone board to study the UCD3138A64 device or as a control card for (...)