产品详情

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Settling time (µs) 20 Features Cost Optimized, Current Output, Low Power, Small Size, Smart DAC Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5.5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.25 Power consumption (typ) (mW) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Settling time (µs) 20 Features Cost Optimized, Current Output, Low Power, Small Size, Smart DAC Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Output range (max) (mA/V) 5.5 Output range (min) (mA/V) 0 Sample/update rate (Msps) 0.25 Power consumption (typ) (mW) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1LSB DNL
      • 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
    • 电流输出:
      • 1LSB INL 和 DNL(8 位)
      • ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA 输出范围选项
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI 兼容型接口
  • 自动检测 I2C、SPI 或 PMBus 接口
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:-40˚C 至 +125˚C
  • 微型封装:16 引脚 DSBGA(1.75mm × 1.75mm)
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1LSB DNL
      • 1x、1.5x、2x、3x 和 4x 增益
    • 电流输出:
      • 1LSB INL 和 DNL(8 位)
      • ±25µA、±50µA、±125µA、±250µA 输出范围选项
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当 VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI 兼容型接口
  • 自动检测 I2C、SPI 或 PMBus 接口
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:-40˚C 至 +125˚C
  • 微型封装:16 引脚 DSBGA(1.75mm × 1.75mm)

12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W ( DACx3204W) 是引脚兼容系列四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供强制检测选项,可用作可编程比较器和拉电流或灌电流。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、SPI 和 PMBus 接口,并包含内部基准。

这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。

12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W ( DACx3204W) 是引脚兼容系列四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供强制检测选项,可用作可编程比较器和拉电流或灌电流。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、SPI 和 PMBus 接口,并包含内部基准。

这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 DAC53004W 正在供货 采用 WCSP 封装、具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智能 DAC Lower Power Consumption
DAC53204 正在供货 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC Quad flat no-lead (QFN) package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACx3204W 采用 DSBGA 封装、带自动检测型 I2C、SPI 或 PMBus® 接口的 12 位和 10 位四路电压和电流输出智能 DAC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 12月 2日
电路设计 具有电压输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 18日
电路设计 Voltage Margining and Scaling Circuit With Current Output Smart DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 16日
电路设计 具有电压输出智能 DAC 的负电压裕量和调节电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 6日
应用简报 采用 0.4mm 封装的 PCB 设计指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 10日
电路设计 Programmable, High-Current Sink Circuit With DSBGA Smart DAC PDF | HTML 2023年 1月 12日
应用手册 A Basic Guide to I2C PDF | HTML 2022年 11月 8日
应用手册 具有低功耗睡眠模式的智能 DAC LED 偏置电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
应用手册 使用智能 DAC 的高侧电流源 LED 偏置电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 封装的四通道 12 位智能 DAC 评估模块

DAC63004 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 DAC63004W 和 DAC53004W 商用超低功耗缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的性能。

有一个可选电路用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W,这些器件可用作输出电流高达 200mA 的可变电流源。

DAC63004WCSP-EVM 的 GUI 可用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W 特定的性能和应用。EVM 具有一个板载控制器,允许其直接连接到计算机,以便与 GUI 配合使用。DAC63004WCSP-EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC63004WCSP-EVM-GUI DAC63004WCSP-EVM GUI

This GUI interfaces with the on board controller of the DAC63004WCSP-EVM to control the register settings on the DAC63004W and related devices in the device family.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC53004W 采用 WCSP 封装、具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智能 DAC DAC53204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package 且具有 I²C、SPI 和 PWM 的超低功耗四通道 12 位智能 DAC DAC63204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
硬件开发
评估板
DAC63004WCSP-EVM DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 封装的四通道 12 位智能 DAC 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC63204EVM-GUI DAC63204 evaluation module GUI

This GUI interfaces with the on board controller of the DAC63204EVM to control the register settings on the DAC63204 and related devices in the device family.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
硬件开发
评估板
DAC63204EVM DAC63204 四通道、12 位、VOUT 和 IOUT 智能 DAC 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SMART-DAC-EVM-GUI Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
AFE432A3W 具有 10 位 SAR ADC、VDAC、NVM 和 GPI 的 8 位 300mA 电流源 DAC AFE43902-Q1 具有多斜率热折返控制和内置 ADC 的汽车级双通道 8 位智能 DAC AFE439A2 具有 PWM 输出、ADC、PI 环路和适用于基于 H 桥的 TEC 控制的 EEPROM 的 8 位、双通道智能 DAC AFE532A3W 具有 10 位 SAR ADC、10 位 VDAC、NVM 和 GPI 的 10 位、300mA 电流源 DAC AFE53902-Q1 具有用于多斜率热折返控制的 ADC 和 PWM 输出的汽车类、10 位、双通道智能 DAC AFE539A4 具有电压输出、ADC、EEPROM 和适用于基于直流/直流 TEC 控制的 PI 环路的 10 位、4 通道智能 DAC AFE539F1-Q1 具有 PWM 有源放电控制的汽车级单通道十位智能 AFE AFE639D2 具有 TEC 控制功能以及内置 ADC 和 DAC 的双通道 12 位智能模拟前端 (AFE) DAC43204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC43901-Q1 具有转向指示灯动画和淡入淡出控制功能的汽车级单通道 8 位智能 DAC DAC43902-Q1 具有用于转向指示灯和淡入淡出光控制的 PWM 的汽车类、8 位、双通道智能 DAC DAC53001 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53002 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004W 采用 WCSP 封装、具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智能 DAC DAC53202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC532A3W 10-bit 300-mA current-source DAC with 10-bit voltage-output DAC, supervisor comparator, NVM and GPI DAC539E4W 采用 WCSP 封装、具有 IF-THEN-ELSE 控制功能的四通道 10 位智能模拟前端 (AFE) DAC539G2-Q1 用于单线错误通信的汽车类、10 位、基于查询表的 GPI 至 PWM 转换器 DAC63001 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63002 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package 且具有 I²C、SPI 和 PWM 的超低功耗四通道 12 位智能 DAC DAC63204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
硬件开发
评估板
DAC63204EVM DAC63204 四通道、12 位、VOUT 和 IOUT 智能 DAC 评估模块 AFE532A3WEVM AFE532A3W 8 位和 10 位 300mA 电流源 DAC 评估模块 AFE539A4EVM AFE539A4 评估模块 DAC63004WCSP-EVM DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 封装的四通道 12 位智能 DAC 评估模块 SMARTDAC-DIY-EVM 智能 DAC 器件的自制评估模块
仿真模型

DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model

SLAM354.ZIP (22 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
计算工具

DACX3X0X-PWR-CALC DACx3x0x family power-consumption calculator tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53001 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53002 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004W 采用 WCSP 封装、具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智能 DAC DAC53202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63001 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63002 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package 且具有 I²C、SPI 和 PWM 的超低功耗四通道 12 位智能 DAC DAC63202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC63202W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
计算工具

DACX3X0X-SINEWAVE-CALC DACx3x0x family sine-wave calculator tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53001 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53002 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004W 采用 WCSP 封装、具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道低功耗 VOUT 和 IOUT 智能 DAC DAC53202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63001 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63002 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package 且具有 I²C、SPI 和 PWM 的超低功耗四通道 12 位智能 DAC DAC63202 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
计算工具

VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming

This excel based calculator aids the user with designing a system for power supply margining applications based on the desired specifications. Additionally, it will generate a pseudo code that is required to program the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC53701 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53701-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车类、10 位、单通道 VOUT 智能 DAC DAC43701 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43701-Q1 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器、比较器和 GPIO 的汽车类、8 位、单通道 VOUT 智能 DAC DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63204W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63202W 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道电压/电流输出智能 DAC
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YBH) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频