INA333
- 低偏移电压:25µV(最大值),G ≥ 100
- 低漂移:0.1μV/°C,G ≥ 100
- 低噪声:50nV/√Hz,G ≥ 100
- 高共模抑制比 (CMRR):100dB(最小值),G ≥ 10
- 低输入偏置电流:200pA(最大值)
- 电源范围:1.8V 至 5.5V
- 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 0.1V
- 输出电压:(V–) + 0.05V 至 (V+) – 0.05V
- 低静态电流:50μA
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
- 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 WSON 封装
应用范围
- 桥式放大器
- 心电图 (ECG) 放大器
- 压力传感器
- 医疗仪表
- 便携式仪表
- 衡器
- 热电偶放大器
- 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
- 数据采集
All trademarks are the property of their respective owners.
INA333 器件是一款低功耗的精密仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用通用的三运算放大器设计,并且拥有小巧尺寸和低功耗特性,非常适合各类便携式 应用。
可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。INA333 设计为采用符合行业标准的增益公式:G = 1 + (100kΩ/RG)。
INA333 器件拥有超低的偏移电压(25μV,G ≥ 100),出色的偏移电压漂移
(0.1μV/°C,G ≥ 100),以及较高的共模抑制比(100dB,G ≥ 10)。该器件可由低至 1.8V (±0.9V) 的电源供电运行,静态电流仅为 50μA,因此非常适合电池供电类系统。INA333 器件采用自动校准技术在扩展工业温度范围内保证了出色的精度,同时还提供了向下扩展至直流的超低噪声密度 (50nV/√Hz)。
INA333 器件采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 表面贴装封装,额定温度范围 TA = –40°C 至 +125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
TIDA-00440 — 用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计
TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
WSON (DRG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点