MSP430FR6037
- 具有超低功耗的一流超声波水流量测量
- 差分飞行时间 (dTOF) 精度小于 25ps
- 高精度时间测量分辨率小于 5ps
- 能够检测低流速(<1 升/小时)
- 在每秒测量一次的频率下总体电流消耗大约为 3µA
- 符合并超出 ISO 4064、OIML R49 和 EN 1434 精度标准
- 能够直接与标准超声波传感器(高达 2.5MHz)连接
- 集成模拟前端 – 超声波感应解决方案 (USS)
- 可在不同频率下生成脉冲的可编程脉冲生成 (PPG)
- 具有低阻抗 (4Ω) 输出驱动器的集成物理接口 (PHY),可控制输入和输出通道
- 具有高达 8Msps 输出数据速率的高性能高速 12 位 Σ-Δ ADC (SDHS)
- 具有 –6.5dB 至 30.8dB 增益的可编程增益放大器 (PGA)
- 输出范围为 68MHz 至 80MHz 的高性能锁相环 (PLL)
- 计量测试接口 (MTIF)
- 脉冲发生器和脉冲计数器
- 高达 1016 次脉冲/秒 (p/s) 的脉冲率
- 计数容量高达 65535(16 位)
- 在 LPM3.5 下以 200nA(典型值)运行
- 低能耗加速器 (LEA)
- 独立于 CPU 运行
- 与 CPU 共享 4KB RAM
- 256 点高效复变 FFT:
比 Arm® Cortex®-M0+ 内核快多达 40 倍
- 嵌入式微控制器
- 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
- 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 经优化的超低功耗模式
- 工作模式:大约 120µA/MHz
- 待机模式下的实时时钟 (RTC) (LPM3.5):450nA (1)
- 关断电流 (LPM4.5):30nA
- 铁电随机存取存储器 (FRAM)
- 高达 256KB 的非易失性存储器
- 超低功耗写入
- 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
- 统一标准存储器 = 单个空间内的程序 + 数据 + 存储
- 1015 写入周期持久性
- 抗辐射和非磁性
- 智能数字外设
- 32 位硬件乘法器 (MPY)
- 6 通道内部直接存储器访问 (DMA)
- 具备日历和报警功能的 RTC
- 六个 16 位定时器,每个定时器具有多达七个捕捉/比较寄存器
- 32 位和 16 位循环冗余校验 (CRC)
- 高性能模拟
- 16 通道模拟比较器
- 12 位 SAR ADC,具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能以及多达 16 条外部输入通道
- 具有高达 264 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
- 多功能输入/输出端口
- 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
- 所有端口上,从 LPM 中的边沿可选唤醒
- 所有端口上可编程上拉和下拉
- 代码安全性和加密
- 128 位或 256 位高级加密标准 (AES) 安全加密和解密协处理器
- 针对随机数生成算法的随机数种子
- IP 封装防止对存储器进行外部访问
- FRAM 可提供固有安全性优势
- 增强型串行通信
- 多达四个 eUSCI_A 串行通信端口
- 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
- IrDA 编码和解码
- 多达两个 eUSCI_B 串行通信端口
- 支持多从设备寻址的 I2C
- 硬件通用异步收发器 (UART) 或 I2C 自举程序 (BSL)
- 多达四个 eUSCI_A 串行通信端口
- 灵活时钟系统
- 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
- 低功率低频内部时钟源 (VLO)
- 32kHz 晶振 (LFXT)
- 高频晶振 (HFXT)
- 开发工具和软件(另请参阅工具和软件)
- 超声波感应设计中心图形用户界面
- 超声波感应软件库
- EVM430-FR6047 水表评估模块板
- 用于 100 引脚封装的 MSP-TS430PZ100E 目标插座板
- 采用 EnergyTrace++ 技术的免费专业开发环境
- 用于 MSP430™ 微控制器的 MSP430Ware™
- 器件比较 汇总了可用的器件型号和封装选项
- 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》
(1)RTC 由 3.7pF 晶振生成。
德州仪器 (TI) MSP430FR604x 和 MSP430FR603x 系列超声波感应和测量 SoC 是针对水表和热量计进行了优化的强大且高度集成的微控制器 (MCU)。MSP430FR604x MCU 具有集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块可在多种流速条件下提供高精度。USS 模块高度集成,需要的外部组件极少,因而有助于实现超低功耗计量并降低系统成本。MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 采用集成式低功耗加速器 (LEA),可实现基于高速 ADC 的信号采集以及后续优化数字信号处理,为电池供电型计量应用提供了一款理想的超低功耗、高精度计量 解决方案。
USS 模块包括可编程脉冲发生器 (PPG) 和具有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),以实现最佳传感器激励和准确的阻抗匹配,从而在零流量漂移 (ZFD) 方面达到最佳效果。该模块还包含可编程增益放大器 (PGA) 和高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),便于通过行业标准超声波传感器实现精确的信号采集。
此外,MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 还集成了其他外设,可提高系统在计量方面的集成度。这些器件还具有计量测试接口 (MTIF) 模块,能够通过脉冲生成来指示仪表测量的流量。MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 还具有片上 8 通道多路复用器 LCD 驱动器、RTC、12 位 SAR ADC、模拟比较器、高级加密加速器 (AES256) 和循环冗余校验 (CRC) 模块。
MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,以便用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430PZ100E 100 引脚目标开发板和 EVM430-FR6047 超声波水流量计 EVM。TI 还提供免费软件,包括超声波感应设计中心、超声波感应软件库和 MSP430Ware™ 软件。
TI 的 MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于水计量应用的 MSP430FR604x(1)、MSP430FR603x(1)、超声波感应 MSP430™ 微控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 11月 1日 |
* | 勘误表 | MSP430FR6037 Microcontroller Errata (Rev. I) | PDF | HTML | 2017年 11月 13日 | ||
* | 用户指南 | MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) | PDF | HTML | 2020年 4月 21日 | ||
网络安全公告文章 | MSP430FR5xxx and MSP430FR6xxx IP Encapsulation Write Vulnerability | PDF | HTML | 2023年 8月 21日 | |||
应用手册 | MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 30日 | |
用户指南 | MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | |
用户指南 | Low-Energy Accelerator (LEA) Common Parameter Blocks Reference Guide | 2021年 3月 17日 | ||||
用户指南 | Low-Energy Accelerator (LEA) Registers Reference Guide | 2021年 3月 17日 | ||||
用户指南 | Low-Energy Accelerator (LEA) Commands Reference Guide | 2021年 3月 11日 | ||||
更多文献资料 | MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) | 2020年 10月 20日 | ||||
应用手册 | MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 4月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具
**MSP-FET 与 Code Composer Studio v6 及更高版本兼容**
MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可帮助用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上快速开始应用开发。
创建 MCU 软件通常需要将生成的二进制程序下载到 MSP 器件中,以进行验证和调试。MSP-FET 在主机和目标 MSP 之间提供调试通信通道。此外,MSP-FET 还在计算机的 USB 接口和 MSP UART 之间提供反向通道 UART 连接。这就为 MSP 编程器提供了一种在 MSP 和运行在计算机上的终端之间进行串行通信的便利方法。它还支持使用 (...)
MSPFRBOOT — MSPFRBOOT
The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-R MCU
基于 Arm 的处理器
C2000 实时微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
硬件开发
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
CCSTUDIO-THEIA — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) Theia
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
汽车类无线连接产品
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
MSP430 微控制器
C2000 实时微控制器
Arm Cortex-R MCU
基于 Arm 的处理器
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
软件
软件开发套件 (SDK)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
硬件开发
评估板
开发套件
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
硬件开发
评估板
开发套件
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
Sub-1GHz 无线 MCU
MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具
合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
- 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
- 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFP (PZ) | 100 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点