培训内容 | 型号 | 类型 |
---|---|---|
PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) | BOOSTXL-PGA460 | 评估模块和开发板 |
TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。
该参考设计采用了适合 M12 外壳的超声波距离传感器(由于其高集成度和优化的布局)。该设计提供一个 IO-Link 接口,以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。超声波传感器用于独立于物体颜色、透明度或表面特性以及周围环境检测或测量物体的距离。超声波传感器能够用于工厂和制炼厂等严苛环境。
查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。
PGA460-Q1 EVM GUI (Version 1.0.1.9) (ZIP 24726 KB ) 2018年 11月 2日 (英文內容) | ||
PGA460 Energia Library and Code Example (Version 1.0.8) (ZIP 55 KB ) 2018年 3月 26日 (英文內容) |
培训内容 | 型号 | 类型 |
---|---|---|
基于 SPICE 的模拟仿真程序 | TINA-TI | 电路设计和仿真 |