TMP461
- 远程二极管温度传感器精度:±0.75°C
- 本地温度传感器精度:±1°C
- 本地和远程通道的分辨率:0.0625°C
- 电源和逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
- 35µA 工作电流 (1SPS),
3µA 关断电流 - 串联电阻抵消
- η 因子和偏移校正
- 可编程数字滤波器
- 二极管故障检测
- 两线制和 SMBus串行接口与引脚可编程的地址兼容
- 10 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
应用
- 处理器温度监控
- 电信设备
- 服务器和个人计算机
- 精密仪器
- 测试设备
- 智能电池
- 嵌入式 应用
- 发光二极管 (LED) 照明温度控制
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP461 器件是一款高精度、低功耗远程温度传感器监控器,内置有一个本地温度传感器。这类远程温度传感器通常采用低成本分立式 NPN 或 PNP 晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器、微控制器或现场可编程门阵列 (FPGA) 的组成部件。本地和远程传感器均用 12 位数字编码表示温度,分辨率为 0.0625°C。此两线制串口接受 SMBus 通信协议,以及多达 9 个不同的引脚可编程地址。
该 器件 将诸如串联电阻抵消、可编程非理想性因子(η 因子)、可编程偏移、可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。
TMP461 非常适合各类通信、计算、仪器仪表和工业应用中的多位置、高精度 温度测量。该器件的额定电源电压范围为 1.7V 至 3.6V,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TMP461 具有引脚可编程的总线地址的高精度远程和本地温度传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 11月 16日 |
应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 15日 | |
应用简报 | 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
应用手册 | 如何通过精确测温提升 CPU、GPU 和 SoC 性能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 22日 | |
应用手册 | Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 | |||
技术文章 | Interface to sensors in seconds with ASC Studio | PDF | HTML | 2020年 11月 12日 | |||
应用手册 | Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) | 2019年 12月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | TMP461EVM User’s Guide and Software Tutorial (Rev. A) | 2019年 9月 11日 | ||||
EVM 用户指南 | TMP461EVM-CVAL User's Guide and Software Tutorial | 2017年 9月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TMP461EVM User’s Guide and Software Tutorial | 2015年 7月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
IDE、配置、编译器或调试器
ASC-STUDIO-TMP461 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP461 temperature sensor
SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP461 temperature sensor.
支持的产品和硬件
计算工具
SBOC594 — Remote Temperature Sensor Calibration Tool
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RUN) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点