TMP512
Gestión térmica/de potencia con sensor de temperatura local y remoto doble y monitor de derivación d
TMP512
- ±1°C REMOTE DIODE SENSORS
- ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR
- SERIES RESISTANCE CANCELLATION
- n-FACTOR CORRECTION
- TEMPERATURE ALERT FUNCTION
- AVERAGING
- 12-BIT RESOLUTION
- DIODE FAULT DETECTION
- SENSES BUS VOLTAGES FROM 0 V TO +26 V
- REPORTS CURRENT IN AMPS, VOLTAGE IN VOLTS AND POWER IN WATTS
- HIGH ACCURACY: 1% MAXIMUM OVER TEMPERATURE
- WATCHDOG LIMITS:
- Upper Over-Limit
- Lower Under-Limit
The TMP512 (dual-channel) and TMP513 (triple-channel) are system monitors that include remote sensors, a local temperature sensor, and a high-side current shunt monitor. These system monitors have the capability of measuring remote temperatures, on-chip temperatures, and system voltage/power/current consumption.
The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs. Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus™ or two-wire write and read commands.
The onboard current shunt monitor is a high-side current shunt and power monitor. It monitors both the shunt drop and supply voltage. A programmable calibration value (along with the TMP512/TMP513 internal digital multiplier) enables direct readout in amps; an additional multiplication calculates power in watts. The TMP512 and TMP513 both feature two separate onboard watchdog capabilities: an over-limit comparator and a lower-limit comparator.
These devices use a single +3 V to +26 V supply, drawing a maximum of 1.4 mA of supply current, and they are specified for operation from –40°C to +125°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Temperature and Power Supply System Monitors datasheet (Rev. A) | 03 may 2011 | |
EVM User's guide | TMP512/TMP513EVM User's Guide | 14 abr 2010 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SBOC361 — TMP513EVM Source Code
Productos y hardware compatibles
Paquete | Pasadores | Descargar |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ver opciones |
VQFN (RSA) | 16 | Ver opciones |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.