Inicio Gestión de la energía Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65168

ACTIVO

IC de polarización LCD de alta resolución y totalmente programable para televisores

Detalles del producto

Display type LCD unipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.8 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features HAVDD, I2C interface, Reset generator Topology Boost, Buck Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.8 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features HAVDD, I2C interface, Reset generator Topology Boost, Buck Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
TPS65175 ACTIVO IC de polarización LCD totalmente programable para TV GIP con cambiadores de nivel de 12 canales int This product adds a 6ch gamma buffer and has a 12ch level shifter.
TPS65175B ACTIVO IC de polarización LCD totalmente programable para televisor GIP con cambiadores de nivel de 12 cana This product has a 6ch gamma buffer, 12ch level shifter and a VCOM_DAC output for external operational amplifier reference.
TPS65178 ACTIVO IC de polarización LCD totalmente programable para televisores con búfer gamma de 6 canales, referen This product adds a 6ch gamma buffer.

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Tipo Título Fecha
* Data sheet High resolution, fully programmable LCD Bias IC for TV datasheet (Rev. C) 05 nov 2014
Application note Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) PDF | HTML 28 oct 2022
Application note Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 19 sep 2018
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25 jun 2018
Application note Generation of a VCOM buffer input using PWM signal 21 dic 2015
Application note Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 15 sep 2006

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Paquete Pasadores Descargar
WQFN (RSB) 40 Ver opciones
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos